Sie lernen die PC-basierte Automatisierungssoftware "TwinCAT 3" kennen. Ziel des Trainings ist die Einführung in das TwinCAT 3 Handling, um eine Anlagenerweiterung, Wartung, Diagnose- und Fehlerbehebung in bestehenden SPS Projekten selbstständig durchführen zu können.
Inhalte
- Einführung in TwinCAT eXtended Automation Technology (XAT)
- TwinCAT-Systemarchitektur: Aufbau und Diagnose
- Grundlagen der IEC 61131-3-Programmierung
- Übersicht Programmierung mit Strukturiertem Text
Voraussetzung
- sicherer Umgang mit dem Windows Betriebssystem
- Grundkenntnisse von SPS-Systemen
- internetfähiger Rechner, Computermaus und Tastatur
- zwei Bildschirme pro Teilnehmer*in
- Headset bzw. Mikrophone und Lautsprecher
- stabile Internetverbindung
- Bestellangaben
- Online | TwinCAT-3-Training: Wartung, Instandhaltung, Service, Programmierung mit Strukturiertem Text
- Bestellnummer
- TR3012-0010
- Kategorie
- Basics
- Schulungsdauer
- fünf aufeinanderfolgende Vormittage (5 x 0,5 Tage), also 2,5 Tage
Trainingstermine
Datum | Thema | Status | Ort | |
---|---|---|---|---|
22.09.2025 – 26.09.2025 | TR3012-0010 Online | TwinCAT-3-Training: Wartung, Instandhaltung, Service, Programmierung mit Strukturiertem Text 2,5 Tage (5 x 0,5 Tage) deutsch | frei | Online-Training | AnfrageKontakt |
06.10.2025 – 10.10.2025 | TR3012-0010 Online | TwinCAT-3-Training: Wartung, Instandhaltung, Service, Programmierung mit Strukturiertem Text 2,5 Tage (5 x 0,5 Tage) englisch | frei | Online-Training | AnfrageKontakt |
03.11.2025 – 07.11.2025 | TR3012-0010 Online | TwinCAT-3-Training: Wartung, Instandhaltung, Service, Programmierung mit Strukturiertem Text 2,5 Tage (5 x 0,5 Tage) deutsch | frei | Online-Training | AnfrageKontakt |
08.12.2025 – 12.12.2025 | TR3012-0010 Online | TwinCAT-3-Training: Wartung, Instandhaltung, Service, Programmierung mit Strukturiertem Text 2,5 Tage (5 x 0,5 Tage) deutsch | frei | Online-Training | AnfrageKontakt |