Dos dispositivos con procesador Arm® Cortex®-A9 (720 MHz) se han incorporado a la gama CX7000 de Beckhoff. El equipamiento básico incluye una ranura para tarjeta microSD, una interfaz Ethernet, ocho entradas multifunción integradas y cuatro salidas multifunción integradas.
El PC embebido CX7291 es apto para BACnet/IP, por lo que resulta ideal para aplicaciones en los ámbitos de la climatización, los controladores de iluminación y las tecnologías de seguridad y alarma contra incendios. Por su parte, el PC embebido CX7293 dispone de una interfaz de dispositivo PROFINET RT. Los terminales de bus E o bus K pueden conectarse a ambos dispositivos según sea necesario; el PC integrado reconoce automáticamente qué sistema está conectado durante la fase de puesta en marcha. El controlador se programa con TwinCAT 3 a través de la interfaz Ethernet. Los dispositivos de la serie CX72xx ofrecen un rendimiento de CPU superior al de la serie básica CX7000, e integran un SAI capacitivo de 1 segundo.
Los PC embebidos CX7000 abren el mundo de TwinCAT 3 también a los pequeños controladores, a cuyo sector ofrece un elevado nivel de capacidad de cálculo. El diseño extremadamente compacto, con unas dimensiones de apenas 71 mm × 100 mm × 73 mm para nuevos dispositivos, ofrece una escalabilidad óptima del control basado en PC para aplicaciones típicas de pequeños controladores con un espacio mínimo.
Products
Tamara Curiel
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España
+34 935 844 997
marketing@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/