Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

Tovább bővült a CX7000-sorozatú beágyazott PC-k választéka

BACnet/IP és PROFINET RT Device felülethez tervezett eszközök

A Beckhoff CX7000-sorozatú beágyazott PC-inek választéka két új, 720 MHz-es Arm® Cortex®-A9 processzort tartalmazó géppel bővült, amelyek alapkonfigurációban egy MicroSD kártyafoglalatot, egy Ethernet-interfészt, nyolc beépített multifunkcionális bemenetet és négy beépített többrendeltetésű kimenetet tartalmaznak.

A CX7291 típusú beágyazott PC beépített BACnet/IP hálózati interfésszel rendelkezik, így kitűnően használható légkondicionáló rendszerek, világítástechnikai vezérlők, valamint biztonsági- és tűzriasztó rendszerek kezelésére. A CX7293 típusú beágyazott PC ezzel szemben PROFINET RT Device interfésszel rendelkezik. Mindkét számítógéphez igény szerint E-buszos vagy K-buszos terminálok csatlakoztathatók, ezek típusát bekapcsoláskor önműködően felismerik a beágyazott PC-k. A vezérlők TwinCAT 3 felületen, Ethernet-interfészen keresztül programozhatók. A CX72xx-sorozatú eszközök központi egységének számítási teljesítménye nagyobb, mint a CX7000-es alapsorozaté, ráadásul egy 1 másodperces kapacitív szünetmentes tápforrást is tartalmaznak.

A CX7000-sorozatú beágyazott PC-k révén a kisebb vezérlők előtt is megnyílik a TwinCAT 3 világa, nagy számítási teljesítményt biztosítva a kis méretű vezérlők szegmensében is. Rendkívül kompakt – az új eszközök esetében mindössze 71 mm x 100 mm x 73 mm-es – felépítésüknek köszönhetően a kisméretű vezérlőket tartalmazó tipikus elrendezések optimális skálázhatóságát és bővíthetőségét teszik lehetővé ezek a beágyazott PC-k, minimális helyigény mellett.

2024.11.12.

A CX7000-es sorozat már hét különböző beágyazott PC-ből áll (a képen a CX7293 látható).

Éva Anna Porgánszki

Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/