Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Embedded-PC-Baureihe CX7000 erweitert

Geräte für BACnet/IP und PROFINET RT Device

Die CX7000-Baureihe von Beckhoff wird um zwei Geräte mit dem Prozessor Arm® Cortex®-A9 (720 MHz) ergänzt. Deren Grundausstattung umfasst einen Einschub für eine MicroSD-Karte, eine Ethernet-Schnittstelle sowie acht integrierte Multifunktionseingänge und vier integrierte Multifunktionsausgänge.

Der Embedded-PC CX7291 eignet sich für BACnet/IP und damit insbesondere für die Bereiche HLK, Lichtsteuerung, Sicherheits- und Brandmeldetechnik. Der Embedded-PC CX7293 verfügt hingegen über eine PROFINET-RT-Device-Schnittstelle. An beide Geräte können wahlweise E-Bus- oder K-Bus-Klemmen angereiht werden; der Embedded-PC erkennt in der Hochlaufphase automatisch, welches System angeschlossen ist. Programmiert wird die Steuerung mit TwinCAT 3 über die Ethernet-Schnittstelle. Die Geräte der Baureihe CX72xx verfügen über eine höhere CPU-Leistung verglichen mit der Basisbaureihe CX7000 und integrieren eine kapazitive 1-Sekunden-USV.

Mit den Embedded-PCs der Serie CX7000 steht die TwinCAT-3-Welt auch für Kleinsteuerungen mit einer für den Kleinsteuerungsbereich hohen Rechenleistung zur Verfügung. Die äußerst kompakte Bauform – bei den neuen Geräten 71 mm x 100 mm x 73 mm – bietet optimale Skalierbarkeit von PC-based Control für typische Kleinsteuerungsanwendungen mit minimalem Footprint.

12.11.2024

Die CX7000-Baureihe umfasst inzwischen sieben verschiedene Embedded-PCs (hier: CX7293).

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/