Série de Embedded PCs CX7000 expandida

Dispositivos para BACnet/IP e dispositivo PROFINET RT

Dois dispositivos com o processador Arm® Cortex®-A9 (720 MHz) foram adicionados à série CX7000 da Beckhoff. O equipamento básico inclui um slot para um cartão microSD, uma interface Ethernet, bem como oito entradas multifuncionais integradas e quatro saídas multifuncionais integradas.

O Embedded PC CX7291 é adequado para BACnet/IP e, portanto, é ideal para aplicações nas áreas de HVAC, controladores de iluminação e tecnologia de segurança e alarme de incêndio. O Embedded PC CX7293, por outro lado, tem uma interface de dispositivo PROFINET RT. Os terminais E-bus ou K-bus podem ser conectados a ambos os dispositivos, conforme necessário; o Embedded PC reconhece automaticamente qual sistema está conectado durante a fase de inicialização. O controlador é programado com o TwinCAT 3 por meio da interface Ethernet. Os dispositivos da série CX72xx têm um desempenho de CPU mais alto em comparação com a série CX7000 básica e integram uma UPS capacitiva de 1 segundo.

Os Embedded PCs CX7000 abrem o mundo do TwinCAT 3 também para pequenos controladores, fornecendo um alto nível de potência de computação para o setor de pequenos controladores. O design extremamente compacto - com dimensões de apenas 71 mm x 100 mm x 73 mm para os novos dispositivos - oferece escalabilidade ideal do controle baseado em PC para aplicações típicas de controladores pequenos com uma área ocupada mínima.

12.11.2024

A série CX7000 agora inclui sete Embedded PCs (CX7293 mostrado aqui).

Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/