Deux appareils équipés du processeur Arm® Cortex®-A9 (720 MHz) viennent compléter la série CX7000 de Beckhoff. L’équipement de base comprend un connecteur pour une carte MicroSD, une interface Ethernet ainsi que huit entrées et quatre sorties multifonctionnelles intégrées.
Le PC embarqué CX7291 est adapté à BACnet/IP et est donc idéal pour les applications dans les domaines du HVAC, des commandes d’éclairage et de la technologie de sécurité et d’alarme incendie. Le PC embarqué CX7293, quant à lui, dispose d’une interface PROFINET RT Device. Des bornes d’entrée/sortie E-bus ou K-bus peuvent être connectées aux deux appareils selon les besoins ; le PC embarqué reconnaît automatiquement quel système est connecté pendant la phase de démarrage. La commande est programmée avec TwinCAT 3 via l’interface Ethernet. Les appareils de la série CX72xx ont une performance CPU supérieure à celle de la série de base CX7000 et intègrent une alimentation sans interruption, capacitive 1-second UPS.
Les PC embarqués CX7000 ouvrent également le monde TwinCAT 3 aux commandes miniatures, en fournissant un niveau élevé de puissance de calcul pour le secteur des commandes miniatures. La conception extrêmement compacte, avec des dimensions de seulement 71 mm x 100 mm x 73 mm pour les nouveaux appareils, offre une évolutivité optimale du contrôle-commande sur base PC pour les applications typiques des commandes miniatures avec un encombrement minimal.
La série CX7000 comprend désormais sept PC embarqués différents (Ici, CX7293).
Products
Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France
+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/