CX7000 Embedded PC-serien utökad

Enheter för BACnet/IP och PROFINET RT-enhet

Två enheter med Arm® Cortex®-A9-processorn (720 MHz) har lagts till i CX7000-serien från Beckhoff. Grundutrustningen inkluderar en plats för microSD-kort, Ethernet-gränssnitt samt åtta integrerade, multifunktionella ingångar och fyra integrerade, multifunktionella utgångar.

CX7291 Embedded PC är lämplig för BACnet/IP och är därför idealisk för applikationer inom HVAC, belysningsstyrning samt säkerhets- och brandlarmsteknik. CX7293 Embedded PC, å andra sidan, har ett PROFINET RT-enhetsgränssnitt. E-bus eller K-bus terminaler kan anslutas till båda enheterna efter behov; den inbyggda PC:n känner automatiskt av vilket system som är anslutet under uppstartsfasen. Styrenheten är programmerad med TwinCAT 3 via Ethernet-gränssnittet. Enheterna i CX72xx-serien har högre CPU-prestanda jämfört med CX7000-basserien och har en integrerad, kapacitiv 1-sekunders UPS.

CX7000 Embedded PCs gör det möjligt för små styrsystem att utnyttja TwinCAT 3 och erbjuder hög prestanda för småskaliga applikationer. De nya enheternas extremt kompakta design på bara 71 mm x 100 mm x 73 mm ger optimal skalbarhet för PC-baserad styrning i typiska applikationer med små styrenheter och minimalt fotavtryck.

2024.11.12

CX7000-serien innehåller nu sju olika inbäddade datorer (här CX7293).

Jessica Brandt

Jessica Brandt
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/