본사 대한민국
Beckhoff Automation Co., Ltd.

대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시, 대한민국

+82 2 2107-3242
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/

CX7000 임베디드 PC 시리즈 포트폴리오가 확장되다

BACnet/IP 및 PROFINET RT 디바이스용 CX7000 시리즈

Arm® Cortex®-A9 프로세서(720MHz)가 탑재된 두 개의 디바이스가 Beckhoff의 CX7000 시리즈에 추가되었다. 기본 디바이스에는 마이크로SD 카드 슬롯, 이더넷 인터페이스, 8개의 통합 다기능 입력과 4개의 통합 다기능 출력이 포함되어 있다.

CX7291 임베디드 PC는 BACnet/IP에 적합하므로 HVAC, 조명 컨트롤러, 보안, 화재 경보 기술 분야의 어플리케이션에 이상적이다. CX7293 임베디드 PC에는 PROFINET RT 디바이스 인터페이스가 있다. 필요에 따라 E-bus 또는 K-bus 터미널을 두 디바이스에 모두 연결할 수 있으며, 임베디드 PC는 시동 단계에서 어떤 시스템이 연결되어 있는지 자동으로 인식한다. 컨트롤러는 이더넷 인터페이스를 통해 TwinCAT 3로 프로그래밍된다. CX72xx 시리즈의 디바이스는 기본 CX7000 시리즈에 비해 CPU 성능이 더 높고 정전식 1초 UPS가 통합되어 있다.

CX7000 임베디드 PC는 소형 컨트롤러에도 TwinCAT 3의 세계를 열어주며, 소형 컨트롤러 부문에 높은 수준의 컴퓨팅 성능을 제공한다. 71mm x 100mm x 73mm에 불과한 초소형 디자인으로 최소한의 설치 공간으로 일반적인 소형 컨트롤러 어플리케이션에 PC 기반 제어의 확장성을 최대로 제공한다.

12.11.2024

CX7000 시리즈는 7가지 임베디드 PC로 구성된다. (이미지 내 제품: CX7293)

Bella Jeong

Bella Jeong
Beckhoff Automation Co., Ltd.
대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시
대한민국

+82 2 2107-3242
+82 2 2107-3969
press-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/