Due dispositivi con processore Arm® Cortex®-A9 (720 MHz) sono stati aggiunti alla serie CX7000 di Beckhoff. La dotazione di base comprende uno slot per una scheda microSD, un’interfaccia Ethernet, nonché otto ingressi multifunzione integrati e quattro uscite multifunzione integrate.
Il PC embedded CX7291 è adatto a BACnet/IP ed è quindi ideale per applicazioni nei settori HVAC, controllori dell’illuminazione e tecnologie di sicurezza e allarme antincendio. Il PC embedded CX7293, invece, dispone di un’interfaccia PROFINET RT Device. I terminali E-bus o
K-bus possono essere collegati a entrambi i dispositivi a seconda delle esigenze; il PC embedded riconosce automaticamente quale sistema è collegato durante la fase di avvio. Il controllore viene programmato con TwinCAT 3 tramite l’interfaccia Ethernet. I dispositivi della serie CX72xx presentano una CPU più performante rispetto alla serie base CX7000 e integrano un UPS capacitivo da 1 secondo.
I PC Embedded CX7000 aprono il mondo TwinCAT 3 anche ai piccoli controllori, fornendo un elevato livello di potenza di calcolo per il settore dei controllori di piccole dimensioni. Il design estremamente compatto (con dimensioni di soli 71 mm x 100 mm x 73 mm per i nuovi dispositivi) offre una scalabilità ottimale del controllo basato su PC per le tipiche applicazioni di controllo di piccole dimensioni con un ingombro minimo.
Products
Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia