Servo drive AX1000 économique pour des besoins en puissance faibles à moyens

Technologie servo hautement optimisée et entièrement intégrée au système

Le nouvel AX1000 de Beckhoff est un servo drive hautement optimisé qui est entièrement intégré dans le système TwinCAT. Malgré sa conception extrêmement compacte, il offre des caractéristiques similaires à celles des drives de plus grande taille de la série AX.

Le servo drive AX1000 offre une solution économique sans compromis sur les normes technologiques les plus élevées. Il est disponible en deux versions différentes : une pour la plage de faible puissance avec une alimentation monophasée de 1 x 230 V AC, et une pour la gamme de puissance supérieure avec une alimentation triphasée de 3 x 400 V AC, pour des courants allant de 1,65 A à 6,9 A. Malgré ses dimensions compactes, l’AX1000 parvient encore à incorporer un bloc d’alimentation de commande, des condensateurs de liaison DC, un circuit de ballast et, dans la plupart des variantes, une résistance de récupération. Quant à la tension de commande, elle est générée par le bloc d’alimentation intégré à partir de la liaison DC. Les deux modèles sont disponibles sous forme de modules à un ou deux axes. Les types de moteurs pris en charge comprennent les servomoteurs synchrones AM8000 avec la technologie OCT (One Cable Technology), ainsi que les moteurs asynchrones et à réluctance avec ou sans feedback.

Le servo drive AX1000 est entièrement intégré au système TwinCAT via EtherCAT, ce qui lui confère le confort habituel pour la mise en service, l’exploitation et le diagnostic. Tous les outils disponibles pour les plus gros drives AX5000 et AX8000, tels que TwinCAT Drive Manager 2, Autotuning, Bode Plot et la compensation du cogging, peuvent également être utilisés avec le servo drive AX1000.

Nathalie Verbist

Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/