AX1000 voordelige servoaandrijving voor laag tot middelhoog vermogen

Sterk geoptimaliseerde servotechnologie volledig in het systeem geïntegreerd

De nieuwe AX1000 van Beckhoff is een sterk geoptimaliseerde servoaandrijving die volledig is geïntegreerd in het TwinCAT systeem. Ondanks het uiterst compacte ontwerp biedt deze aandrijving functies die vergelijkbaar zijn met die van de grotere aandrijvingen uit de AX-serie.

De AX1000 servoaandrijving biedt een rendabele oplossing zonder afbreuk te doen aan de hoogste technologische standaarden. Deze is verkrijgbaar in twee verschillende versies: één voor het lage vermogensbereik met een eenfasige voeding van 1 x 230 V AC, en één voor het hogere vermogensbereik met een driefasige voeding van
3 x 400 V AC, voor stromen van 1,65 A tot 6,9 A. Hoewel de AX1000 compacte afmetingen heeft, bevat deze een geïntegreerde stuurvoeding, DC-schakelcondensatoren, een voorschakelcircuit en - in de meeste varianten - een voorschakelweerstand. De regelspanning wordt gegenereerd door de geïntegreerde voeding van de DC-koppeling. Beide modellen zijn verkrijgbaar als modules met één of twee assen. Ondersteunde motortypes zijn onder andere de AM8000 synchrone servomotoren met One Cable Technology (OCT), asynchrone en reluctantiemotoren met of zonder feedback.

De AX1000 servoaandrijving is volledig geïntegreerd in het TwinCAT systeem via EtherCAT en biedt het vertrouwde gemak van inbedrijfsname, bediening en diagnose. Alle tools die beschikbaar zijn voor de grotere AX5000 en AX8000 aandrijvingen, zoals TwinCAT Drive Manager 2, Autotuning, Bode Plot en cogging compensatie, kunnen ook worden gebruikt met de AX1000 servoaandrijving.

Nathalie Verbist

Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/