Il nuovo AX1000 di Beckhoff è un servoazionamento altamente ottimizzato e completamente integrato nel sistema TwinCAT. Nonostante il design estremamente compatto, offre caratteristiche simili a quelle degli azionamenti più grandi della serie AX.
Il servoazionamento economico AX1000 fornisce una soluzione economica senza compromettere i più elevati standard tecnologici. È disponibile in due versioni diverse: una per la gamma di potenza bassa con un’alimentazione monofase di 1 x 230 V AC, e una per la gamma di potenza superiore con un’alimentazione trifase di 3 400 V AC, per correnti che vanno da 1,65 A a 6,9 A. Nonostante le dimensioni compatte, l’AX1000 riesce comunque a incorporare un alimentatore di controllo integrato, condensatori del convertitore DC, un circuito di frenatura e, nella maggior parte delle varianti, un resistore di frenatura. La tensione di controllo viene generata dall’alimentatore integrato dal convertitore DC. Entrambi i modelli sono disponibili come moduli ad asse singolo o doppio. I tipi di motore supportati includono i servomotori sincroni AM8000 con tecnologia One Cable (OCT), oltre ai motori asincroni e a riluttanza con o senza feedback.
Il servoazionamento AX1000 è completamente integrato nel sistema TwinCAT tramite EtherCAT, offrendo così la consueta praticità per la messa in servizio, il funzionamento e la diagnostica. Tutti gli strumenti disponibili per gli azionamenti più grandi AX5000 e AX8000, come TwinCAT Drive Manager 2, Autotuning, Bode Plot e la compensazione dell’effetto cogging, possono essere utilizzati anche con il servoazionamento AX1000.
Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia