Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Economy-Servoverstärker AX1000 für den kleinen bis mittleren Leistungsbereich

Hochoptimierte und vollständig systemintegrierte Servotechnik

Der neue AX1000 von Beckhoff ist ein hochoptimierter, softwareseitig vollständig in TwinCAT integrierter Servoverstärker. Trotz seiner äußerst kompakten Bauweise bietet er ähnliche Funktionen, die auch in den größeren Antrieben der AX-Serie verfügbar sind.

Der Economy-Servoverstärker AX1000 ist ein kostenoptimiertes Gerät, das dennoch höchste technologische Standards erfüllt. Verfügbar ist er in zwei unterschiedlichen Versionen: im kleinen Leistungsbereich mit einphasiger Einspeisung 1 x 230 V AC sowie im höheren Leistungsbereich mit dreiphasiger Einspeisung 3 x 400 V AC, für Stromstärken von 1,65 A bis 6,9 A. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, Ballastschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Ballastwiderstand integriert. Die Steuerspannung wird durch das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung erzeugt. Beide Ausführungen sind als Einachs- und Doppelachsmodule erhältlich. Unterstützt werden die Synchron-Servomotoren AM8000 mit One Cable Technology (OCT) sowie Asynchron- und Reluktanzmotoren mit oder ohne Feedback.

Über EtherCAT ist der AX1000 vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist. Alle für die größeren Antriebe AX5000 und AX8000 zur Verfügung stehenden Tools, wie z. B. TwinCAT Drive Manager 2, Autotuning, Bode Plot und Cogging-Kompensation, lassen sich auch mit dem Servoverstärker AX1000 nutzen.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/