Beckhoff에서 새롭게 출시한 AX1000은 TwinCAT 시스템에 완전히 통합되어 고도로 최적화된 서보 드라이브이다. 매우 콤팩트한 디자인에도 불구하고 AX 시리즈의 대형 드라이브와 유사한 특징을 보여준다.
이코노미 서보 드라이브 AX1000은 최고의 기술 표준을 유지하면서 경제적인 솔루션을 제공한다. 드라이브는 1.65 A ~ 6.9 A 범위의 전류를 공급하는 단상 230 V AC의 1개의 저전력용 버전과 3상 400 V AC 3개의 고전력용, 두 가지 버전으로 제공된다. AX1000은 콤팩트한 크기에도 불구하고, 통합 제어 전원 공급 장치, DC 링크 커패시터, 밸러스트 회로 등 대부분의 모델에서 밸러스트 저항까지 포함하는 구성을 제공한다. 제어 전압은 DC 링크의 통합 전원 공급 장치에서 생성된다. 두 모델 모두 단일 축 및 듀얼 축 모듈 중 선택할 수 있다. 지원 모터 유형에는 피드백 유무에 관계없이 사용 가능한 비동기식/릴럭턴스식 모터 외에도 OCT(One Cable Technology)가 적용된 AM8000 동기식 서보모터를 포함한다.
서보 드라이브 AX1000은 EtherCAT을 통해 TwinCAT 시스템에 완전히 통합되어 시운전, 작동 및 진단에 익숙한 편의성을 제공한다. AX1000 서보 드라이브에서도 TwinCAT Drive Manager 2, 오토튜닝, 보드 플롯(Bode Plot), 코깅 보정 등 대형 AX5000 및 AX8000 드라이브에 사용할 수 있는 모든 툴을 사용할 수 있다.
Bella Jeong
Beckhoff Automation Co., Ltd.
대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시
대한민국
+82 2 2107-3242
+82 2 2107-3969
press-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/