Beckhoffs nya AX1000 är en högoptimerad servodrivning som är helintegrerad i TwinCAT-systemet. Trots den extremt kompakta designen ger den motsvarande funktioner som AX-seriens större drivningar.
Den ekonomiska servodrivningen AX1000 ger en ekonomisk lösning utan att kompromissa med högt ställda tekniska standarder. Den finns i två olika versioner: för lågeffektintervall med 1-fasmatning 1 x 230 V AC och för högeffektintervall med 3-fasmatning 3 x 400 V AC för strömintervallet 1,65 A till 6,9 A. Trots kompakta mått har AX1000 ändå plats för integrerad styrströmmatning, DC-länkkondensatorer, ballastkrets och på de flesta varianter en ballastresistans. Styrspänningen genereras av den integrerade DC-länkens strömmatning. Båda modellerna finns som 1-axlade samt 2-axlade moduler. Understödda motortyper omfattar synkrona AM8000-servomotorer med enkabelteknik (OCT) samt asynkron- och reluktansmotorer med eller utan återkoppling.
Servodrivning AX1000 är helintegrerad i TwinCAT-systemet via EtherCAT vilket ger smidig driftsättning, drift. Alla verktyg som finns till de större AX5000- och AX8000-frekvensomriktarna som t.ex. TwinCAT Drive Manager 2, Autotuning, Bode Plot och coggingkompensering går även att använda med servodrivning AX1000.
Jessica Brandt
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige