O novo AX1000 da Beckhoff é um servo drive altamente otimizado que é totalmente integrado ao sistema TwinCAT. Apesar de seu design extremamente compacto, ele oferece recursos semelhantes aos dos acionamentos maiores da série AX.
O servo drive econômico AX1000 oferece uma solução econômica sem comprometer os mais altos padrões tecnológicos. Ele está disponível em duas versões diferentes: uma para faixa de baixa potência com uma alimentação monofásica de 1 x 230 V CA, e uma para faixa de potência mais alta com uma alimentação trifásica de 3 x 400 V CA, para faixas de corrente de 1,65 A a 6,9 A. Apesar de suas dimensões compactas, o AX1000 ainda consegue incorporar uma fonte de alimentação de controle integrada, capacitores de link CC, um circuito de lastro e, na maioria das variantes, um resistor de lastro. Quanto à tensão de controle, ela é gerada pela fonte de alimentação integrada a partir do link CC. Ambos os modelos estão disponíveis como módulos de eixo único e de eixo duplo. Os tipos de motores suportados incluem os servo motores síncronos AM8000 com tecnologia de cabo único (One Cable Technology - OCT), além de motores assíncronos e de relutância com ou sem feedback.
O servo drive AX1000 é totalmente integrado ao sistema TwinCAT via EtherCAT, proporcionando a conveniência familiar para comissionamento, operação e diagnóstico. Todas as ferramentas disponíveis para os acionamentos maiores AX5000 e AX8000, como TwinCAT Drive Manager 2, Autotuning, Bode Plot e compensação de cogging, também podem ser usadas com o servo drive AX1000.
Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/