A Beckhoff vállalat AX1000 típusú új, nagymértékben optimalizált szervohajtása a TwinCAT rendszer szerves részét képezi. Rendkívül kompakt kialakítása ellenére hasonló képességekkel rendelkezik, mint az AX-sorozat nagyobb hajtásai.
Az AX1000 típusú költségoptimalizált szervohajtás gazdaságos, ugyanakkor a legmagasabb technológiai színvonal tekintetében nem ismer megalkuvást. Kétféle változatban érhető el: 1 x 230 V egyfázisú, illetve 3 x 400 V háromfázisú váltakozó feszültségű táplálással, rendre kis, illetve nagyobb teljesítményű alkalmazásokhoz, 1,65 és 6,9 A közötti névleges áramokkal. Kompakt méretei ellenére az AX1000 tartalmaz egy beépített tápegységet a vezérlő számára, pufferkondenzátorokat a DC-busz körben, egy ballasztáramkört és – a legtöbb változatban – egy ballasztellenállást is. A vezérlőfeszültséget a beépített tápegység állítja elő a DC-buszról. Mindkét típusváltozat egy- és kéttengelyes kivitelben egyaránt elérhető. A támogatott motortípusok közé tartoznak az AM8000-sorozatú, egykábeles technológiára (OCT) épülő szinkron szervomotorok, valamint a visszacsatolásos vagy anélküli aszinkron- és reluktancia motorok.
Az AX1000 típusú szervohajtás az EtherCAT protokollon keresztül teljeskörűen integrált a TwinCAT rendszerbe, így az üzembe helyezés, az üzemeltetés és a diagnosztizálás kényelmesen, a megszokott módon végezhető el. Az AX1000-sorozatú szervohajtásokkal is használható a nagyobb hajtásokhoz – például AX5000- és AX8000-sorozatú berendezésekhez – tervezett összes eszköz, például a TwinCAT Drive Manager 2, az Autotuning, a Bode Plot vagy a cogging-compensation.
Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/