Simac QuadCore bv

Als full-service system integrator biedt Simac QuadCore bv het totale scala aan PLC/SCADA engineering. Simac QuadCore levert u software-architecten, engineers en projectleiders met de juiste kennis voor uw project.

Simac QuadCore, een system integrator met de juiste kennis!

Wij engineeren en leveren oplossingen aan de hand van vooraf goedgekeurde functionele specificaties. Als basis gebruiken we de meest recente besturingstechnieken en communicatie technologie. Maar ook kennis van bestaande systemen maakt deel uit van ons portfolio. Naast het besturen van uw machine of installatie stroomlijnen we uw productinformatie en/of industrie 4.0 data, zodat u het maximale uit uw proces kan halen. Met ruim 30 jaar ervaring en een breed kennisnetwerk hebben we ruime ervaring in de diverse marktsegmenten en industrieën.

Projecten bij u in huis | Bent u op zoek naar gespecialiseerde software engineers, service engineers en/of projectleiders? De professionals van Simac vullen uw team aan met kennis, vangen uw piekmomenten op of nemen het gehele automatiseringstraject uit handen. In overleg met uw projectmanager zorgen wij voor de juiste kennis en capaciteit die nodig is om uw team uit te breiden of zelfs volledig in te vullen.

Projecten bij Simac | Op regie of turnkey projecten, beide opties behoren tot de mogelijkheden. Maar ook voor de optimalisatie van productielijnen, machinebouw en/of proces installaties kunt u bij Simac terecht.

Services met Simac | Kiest u voor basiskennis in huis en doet u een beroep op een specialist als het nodig is? Of besteedt u liever uw service activiteiten volledig uit? Geen probleem, wij ontzorgen u. Onze ervaren service engineers staan 24 op 7 voor u klaar.

Onze marktsegmenten:

  • Automotive
  • Machinebouw
  • Transport & Logistiek
  • Water- & Milieutechnologie
  • Food & Beverage
  • Op- & Overslag

Een greep uit de Beckhoff referenties:

  • High-end machinebouwer van de productie van Solar panels:
    De engineering van een R&D machine voor het opdampen van een foto-gevoelige laag op glas voor de productie van zonnepanelen. De ontwikkeling van communicatie modules ten behoeve van robot interfaces. Voor deze software modules zijn Object geOriënteerde Programma technieken (OOP) gebruikt voor het behoud van de juiste dynamiek en structuur.
  • Voedingsmiddelen industrie, van aardappel tot friet:
    De engineering, het testen en inbedrijfstellen van de besturing van een aardappelverwerkingslijn. Deze lijn bevat de volgende delen: schillen, snijden, sorteren, blancheren, drogen en bakken.
  • Machinebouw ten behoeve van de productie van paspoorten en identiteitskaarten:
    De engineering, het testen en inbedrijfstellen van een prototype productiemachine voor credit cards, betaalpassen, rijbewijzen en paspoorten.

Beckhoff, technologie die uw productieproces tot leven wekt! Industriële Automatisering door Simac QuadCore bv.

Simac QuadCore bv
Beckhoff Solution Provider

Simac QuadCore bv
Dhr. Alfred Wesseling
De Run 1101
5503 LB VELDHOVEN

+31 40 2582101

info@simac-qca.com

www.simac-qca.com