ELM72xx: kompakt drivningsteknik i ett robust metallhölje

Integrerade servoförstärkare med förbättrad prestanda och funktion direkt i EtherCAT-I/O-systemet

EtherCAT-I/O modulerna i ELM72xx serien är fullvärdiga servoförstärkare i robusta metallhölje med en toppström (Ieff) på upptill 16 A vid 48 V DC spänningsmatning. Modulerna stärker Beckhoffs produktportfölj bland kompakta drivlösningar direkt i I/O-systemet och med förbättrade funktioner och prestanda.

Metallhöljet på ELM72xx ger en optimal värmeavledning även vid höga utgångseffekter samt en god avskärmning mot elektrisk störningspåverkan. De nya modulerna kan integreras direkt med EtherCAT-I/O-systemet. Den bland huvudfunktionerna finner man enkel direkt inkoppling av motorn, återkoppling och broms via det bekväma frontkontakterna, ett integrerad absolutgivar-interface och stöd för One Cable Technology (OCT). Ytterligare I/Os ger möjligheten att frysa positionsvärden. Genom den integrerade broms-transistor-styrningen kan även ett bromsmotstånd kopplas in direkt. TwinSAFE stöd gör det möjligt att integrera säker kod för säkerhetsapplikationen direkt i modulen. Stöd finns för Safe-Torque-Off STO/SS1 via Safety-over-EtherCAT (FSoE) eller Safe Motion för avancerad kontroll av servoaxlar med hjälp av TwinCAT och TwinSAFE.

Just nu är fem olika ELM72xxtillgängliga som i sin tur är utrustade med STO/SS1 eller Safe Motion:

  • ELM7211: 1-Kanal-servoklämma med 4,5 A (Ieff)
  • ELM7212: 2-Kanal-servoklämma med 2 x 4,5 A (Ieff)
  • ELM7221: 1-Kanal-servoklämma med 8 A (Ieff)
  • ELM7222: 2-Kanal-servoklämma med 2 x 8 A (Ieff)
  • ELM7231: 1-Kanal-servoklämma med 16 A (Ieff)

Jackbara kontakter gör det enkelt att ansluta motor och återkoppling till ELM72xx system och med färdiga motor- och givar-kablar underlättas installationen ytterligare. Utvecklingen av servolösningar med ELM72xx kombinerade med servomotorerna i AM8100-serien – sker på sedvanligt sätt via TwinCAT 3 Motion Designer (TE5910). Med TwinCAT 3 Drive Manager 2 (TE5950) blir driftsättningen av nya drivsystemlösningar snabb och enkel.

Jessica Brandt

Jessica Brandt
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/