Beckhoff når en ny milstolpe när det gäller maskinflexibilitet med den innovativa No Cable Technology (NCT) för det smarta XTS-transportsystemet. Detta är möjligt tack vare trådlös strömförsörjning och synkron datakommunikation i realtid, så att XTS-transportörerna kan utökas till mobila hanterings- och behandlingsstationer.
Det modulära XTS-systemet har utökats med NCT för en speciell motormodul samt elektronik som kan monteras på transportörerna. Maskinvaran som behövs för överföringstekniken är helt integrerad i motormodulen så att de befintliga funktionerna och den kompakta formatet behålls. Det behövs inga ytterligare anslutningar eller försörjningsledningar. Styrningen av maskinvaran på transportören är helt integrerad i TwinCAT. Alla kända TwinCAT-funktioner kan användas för enkel projektimplementering.
För första gången kan NCT användas för att behandla och kontrollera produktkvaliteten på transportören under processen. Tillräcklig ström och snabb kommunikation med TwinCAT-styrsystemet gör att sensorer och ställdon enkelt kan anslutas. Datakommunikationen är realtidskompatibel och kan synkronisera händelser i hela systemet med stor noggrannhet i kombination med EtherCAT. Detta ger användaren nya lösningsalternativ, särskilt när det gäller produkthantering, bearbetning och mätning samtidigt som produkterna transporteras samt anpassning av maskiner för snabbt förändrade produktionspartier:
- Olika rörelsesekvenser kan implementeras i själva transportören, till exempel för att rikta in en produkt.
- Transportören blir ett mobilt hanteringssystem med elektriska gripare, lyftmagneter eller sugkoppar som kan plocka upp, överlämna och sätta ner produkter.
- Produkterna kan även värmas eller kylas under transport och inlinemätning kan göras.
- Den integrerade datakommunikationen möjliggör till exempel unik identifiering av transportörer, verktygslåda och produkter samt övervakning av status och process hos olika transportörer.
Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige