Der Digital-Eingang IP1001-Bxxx erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder.
Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet; sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
| Produktvarianten | Kommunikation | Businterface |
|---|---|---|
| IP1001-B310 | PROFIBUS | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
| IP1001-B318 | PROFIBUS | 1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert |
| IP1001-B510 | CANopen | 1 x M12-Stecker, 5-polig |
| IP1001-B518 | CANopen | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
| IP1001-B520 | DeviceNet® | 1 x M12-Stecker, 5-polig |
| IP1001-B528 | DeviceNet® | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen