05.11.2020 09:00:00

Vom IO-Link-Sensor bis in die Cloud

Sensordaten dezentral im Feld sammeln und per IO-Link weiterleiten: Basis ist das nach IEC 61131-9 standardisierte Protokoll IO-Link, eine Technologie zur Kommunikation mit Sensoren und Aktoren unterhalb der Feldbusebene. IO-Link kann als Kommunikationssystem Vorteile ergeben, z. B. wenn besonders komplexe Sensoren anzubinden sind. Ohne großen Aufwand können Sensorsignale der IO-Link-Box-Module dezentral im Feld und über ein einfaches Sensorkabel angebunden und dann gesammelt an den IO-Link-Master übertragen werden.

In diesem 30-minütigen Webinar sprechen Torsten Budde, Produktmanager I/O, und Sven Goldstein, Produktmanager TwinCAT, über die einfache IO-Link-Sensoranbindung an EtherCAT-Klemmen. Die Referenten präsentieren außerdem das integrierte IO-Link-Konfigurationstool in TwinCAT. Im Anschluss informieren sie über die Anbindung von IO-Link-Teilnehmern an die Cloud via TwinCAT IoT.

Weitere Informationen zu diesem Video

EL6224 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master

EL6224 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master

Die IO-Link-Klemme EL6224 ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Die Verbindung zwischen der Klemme und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die Klemme wird über den EtherCAT-Master parametriert. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortable über das integrierte IO-Link Inbetriebnahme-Tool.

EPI1809-0021 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, M8

EPI1809-0021 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, M8

Die IO-Link-Box EPI1809-0021 mit digitalen Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie zum IO-Link-Master. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder.

EPI2338-0001 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, einstellbar, 0,5 A, M8

EPI2338-0001 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, einstellbar, 0,5 A, M8

Die IO-Link-Box EPI2338-0001 verfügt über 8 digitale Kanäle, die jeweils als Ein- oder Ausgänge betrieben werden können. Eine Konfiguration, ob ein Kanal (Pin 4 des M8) als Ein- oder Ausgang verwendet werden soll, ist nicht erforderlich; die Eingangsschaltung ist intern fest mit dem Ausgangstreiber verbunden, sodass ein gesetzter Ausgang automatisch auch im Eingangsprozessabbild angezeigt wird.

EPP6228-0022 | EtherCAT P-Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 8-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, M12

EPP6228-0022 | EtherCAT P-Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 8-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, M12

Das IO-Link-Modul EPP6228 ermöglicht den Anschluss von bis zu acht IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können IO-Link-Box-Module, Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Die Verbindung zwischen dem Modul und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die EtherCAT P-Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool. Neben den IO-Link-Kanälen verfügt die EPP6228 über acht digitale Eingänge auf dem Pin 2 der jeweiligen M12-Buchse.

EP6228-3032 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class B, M12

EP6228-3032 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class B, M12

Das IO-Link-Modul EP6228-3032 ermöglicht den Anschluss von bis zu acht IO-Link-Teilnehmern mit Spezifikation V1.1 Class B. Dies können IO-Link-Box-Module, Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Die Verbindung zwischen dem Modul und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die EtherCAT Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.

EPI2339-0021 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, einstellbar, 0,5 A, M8

EPI2339-0021 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, einstellbar, 0,5 A, M8

Die IO-Link-Box EPI2339-0021 verfügt über 16 digitale Kanäle, die jeweils als Ein- oder Ausgänge betrieben werden können. Eine Konfiguration, ob ein Kanal (Pin 2 und 4 des M12) als Ein- oder Ausgang verwendet werden soll, ist nicht erforderlich; die Eingangsschaltung ist intern fest mit dem Ausgangstreiber verbunden, sodass ein gesetzter Ausgang automatisch auch im Eingangsprozessabbild angezeigt wird.

EPI1008-0001 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, M8

EPI1008-0001 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, M8

Die IO-Link-Box EPI1008-0001 mit digitalen Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie zum IO-Link-Master. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder.

KL6224 | Busklemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master

KL6224 | Busklemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master

Die IO-Link-Masterklemme KL6224 ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Die Verbindung zwischen der Klemme und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über Registerkommunikation erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.

EL6224-0090 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, TwinSAFE SC

EL6224-0090 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, TwinSAFE SC

Die IO-Link-Klemme EL6224 ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Die Verbindung zwischen der Klemme und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die Klemme wird über den EtherCAT-Master parametriert.

EP6224-0042 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Kommunikations-Interface + 8-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, M12

EP6224-0042 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Kommunikations-Interface + 8-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, M12

Das IO-Link-Modul EP6224-0042 ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Zusätzlich bietet die EP6224-0042 auf den oberen vier freien M12-Ports weitere digitale Eingänge. Die Verbindung zwischen der Box und dem IO-Link-Device erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die EtherCAT Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.

EP6228-3132 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 4-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, Class B, M12

EP6228-3132 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 4-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, Class B, M12

Das IO-Link-Modul EP6228-3132 ermöglicht den Anschluss von bis zu acht IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können IO-Link-Box-Module, Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Die EP6228-3132 verfügt über 4 x Class A und 4 x Class-B-Ports. Auf den Class-B-Ports steht eine zusätzliche Versorgungsspannung für IO-Link-Devices mit höherem Strombedarf zur Verfügung.Zusätzlich bietet die EP6228-3132 auf den 4 Class-A-Master-Ports weitere digitale Eingänge. Die Verbindung zwischen dem Modul und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die EtherCAT Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.

EJ6224 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master

EJ6224 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master

Das EtherCAT-Steckmodul EJ6224 ist ein IO-Link-Master und ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Teilnehmern (IO-Link-Devices). IO-Link-Devices sind Aktoren, Sensoren oder eine Kombination aus beiden. Die Verbindung zwischen dem Modul und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung.

EPI2339-0022 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, einstellbar, 0,5 A, M12

EPI2339-0022 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, einstellbar, 0,5 A, M12

Die IO-Link-Box EPI2339-0022 verfügt über 16 digitale Kanäle, die jeweils als Ein- oder Ausgänge betrieben werden können. Eine Konfiguration, ob ein Kanal (Pin 2 und 4 des M12) als Ein- oder Ausgang verwendet werden soll, ist nicht erforderlich; die Eingangsschaltung ist intern fest mit dem Ausgangstreiber verbunden, sodass ein gesetzter Ausgang automatisch auch im Eingangsprozessabbild angezeigt wird.

EPI2008-0001 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8

EPI2008-0001 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8

Die IO-Link-Box EPI2008-0001 ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes über den IO-Link-Master zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 0,5 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest.

EP6228-0042 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 8-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, M12

EP6228-0042 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 8-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, M12

Das IO-Link-Modul EP6228-0042 ermöglicht den Anschluss von bis zu acht IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können IO-Link-Box-Module, Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Zusätzlich bietet die EP6228-0042 auf den acht Class-A-Master-Ports weitere digitale Eingänge. Die Verbindung zwischen dem Modul und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die EtherCAT Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.

EP6228-3142 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 4-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, Class B, M12

EP6228-3142 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 4-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, Class B, M12

Das IO-Link-Modul EP6228-3142 ermöglicht den Anschluss von bis zu acht IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können IO-Link-Box-Module, Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Die EP6228-3142 verfügt über 4 x Class A und 4 x Class-B-Ports. Auf den Class-B-Ports steht eine zusätzliche Versorgungsspannung für IO-Link-Devices mit höherem Strombedarf zur Verfügung. Zusätzlich bietet die EP6228-3142 auf den 4 Class-A-Master-Ports weitere digitale Eingänge. Die Verbindung zwischen dem Modul und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die EtherCAT Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.

EPI3174-0002 | IO-Link-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12

EPI3174-0002 | IO-Link-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12

Die IO-Link-Box EPI3174-0002 verfügt über 4 analoge Eingänge, die einzeln parametriert werden können, sodass sie entweder Signale im Bereich von -10 bis +10 V oder im Bereich von 0/4 bis 20 mA verarbeiten. Die Spannung bzw. der Eingangsstrom wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die 4 Eingangskanäle sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die Eingangsfilter und damit verbunden die Wandlungszeiten sind in weiten Bereichen einstellbar. Die Skalierung der Eingänge kann bei Bedarf verändert werden; eine automatische Grenzwertüberwachung steht ebenfalls zur Verfügung.

EPI1809-0022 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, M12

EPI1809-0022 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, M12

Die IO-Link-Box EPI1809-0022 mit digitalen Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie zum IO-Link-Master. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.

EPI2809-0021 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8

EPI2809-0021 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8

Die IO-Link-Box EPI2809-0021 ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes über den IO-Link-Master zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 0,5 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest.

EPI4374-0002 | IO-Link-Box, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12

EPI4374-0002 | IO-Link-Box, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12

Die IO-Link-Box EPI4374-0002 verfügt über 2 analoge Eingänge und 2 analoge Ausgänge, die einzeln parametriert werden können, sodass sie entweder Signale im Bereich von -10 bis +10 V oder im Bereich von 0/4 bis 20 mA verarbeiten bzw. erzeugen. Die Auflösung der Stromsignale erfolgt mit 16 Bit, die der Spannungssignale ebenfalls mit 16 Bit, vorzeichenbehaftet.

EPI2338-0002 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, einstellbar, 0,5 A, M12

EPI2338-0002 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, einstellbar, 0,5 A, M12

Die IO-Link-Box EPI2338-0002 verfügt über acht digitale Kanäle, die jeweils als Ein- oder Ausgänge betrieben werden können. Eine Konfiguration, ob ein Kanal (Pin 4 des M8) als Ein- oder Ausgang verwendet werden soll, ist nicht erforderlich; die Eingangsschaltung ist intern fest mit dem Ausgangstreiber verbunden, sodass ein gesetzter Ausgang automatisch auch im Eingangsprozessabbild angezeigt wird.

EPI1008-0002 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, M12

EPI1008-0002 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, M12

Die IO-Link-Box EPI1008-0002 mit digitalen Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie zum IO-Link-Master. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.

EPI2008-0002 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12

EPI2008-0002 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12

Die IO-Link-Box EPI2008-0002 ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes über den IO-Link-Master zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 0,5 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest.

EJ6224-0090 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, TwinSAFE SC

EJ6224-0090 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, TwinSAFE SC

Das EtherCAT-Steckmodul EJ6224-0090 ist ein IO-Link-Master und ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Teilnehmern (IO-Link-Devices). IO-Link-Devices sind Aktoren, Sensoren oder eine Kombination aus beiden. Die Verbindung zwischen dem Modul und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung.

EPI2809-0022 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12

EPI2809-0022 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12

Die IO-Link-Box EPI2809-0022 ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes über den IO-Link-Master zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 0,5 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest.

EP6228-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12

EP6228-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12

Das IO-Link-Modul EP6228-0022 ermöglicht den Anschluss von bis zu acht IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können IO-Link-Box-Module, Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Die Verbindung zwischen der Box und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die EtherCAT Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.

EP6224-2022 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12

EP6224-2022 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12

Das IO-Link-Modul EP6224-2022 ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Die Verbindung zwischen der Box und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die EtherCAT Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.

EP6224-3022 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class B, M12

EP6224-3022 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class B, M12

Das IO-Link-Modul EP6224-3022 ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Die Verbindung zwischen der Box und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die EtherCAT Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.

EPI2338-0001 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, einstellbar, 0,5 A, M8

EPI2338-0001 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, einstellbar, 0,5 A, M8

Die IO-Link-Box EPI2338-0001 verfügt über 8 digitale Kanäle, die jeweils als Ein- oder Ausgänge betrieben werden können. Eine Konfiguration, ob ein Kanal (Pin 4 des M8) als Ein- oder Ausgang verwendet werden soll, ist nicht erforderlich; die Eingangsschaltung ist intern fest mit dem Ausgangstreiber verbunden, sodass ein gesetzter Ausgang automatisch auch im Eingangsprozessabbild angezeigt wird.

EPI2339-0022 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, einstellbar, 0,5 A, M12

EPI2339-0022 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, einstellbar, 0,5 A, M12

Die IO-Link-Box EPI2339-0022 verfügt über 16 digitale Kanäle, die jeweils als Ein- oder Ausgänge betrieben werden können. Eine Konfiguration, ob ein Kanal (Pin 2 und 4 des M12) als Ein- oder Ausgang verwendet werden soll, ist nicht erforderlich; die Eingangsschaltung ist intern fest mit dem Ausgangstreiber verbunden, sodass ein gesetzter Ausgang automatisch auch im Eingangsprozessabbild angezeigt wird.