21.04.2026

Dexterity: auf Physical AI basierender superhumanoider Industrieroboter (Video in Englisch)

David Turney von dem US-amerikanischen Unternehmen Dexterity präsentiert „Mech“ – den weltweit ersten „superhumanoiden“ Industrieroboter. Dank Technologie von Beckhoff meistert er auch komplexe Logistikaufgaben im Warenlager.

Weitere Informationen zu diesem Video

EtherCAT

EtherCAT

Überragende Performance, flexible Topologie und einfache Konfiguration kennzeichnen die Echtzeit-Ethernet-Technologie.

I/O

I/O

Beckhoff liefert ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme.

TwinCAT 3 Machine Learning

TwinCAT 3 Machine Learning

Beckhoff bietet eine in TwinCAT 3 nahtlos integrierte Lösung für Maschinelles Lernen (ML).

TwinCAT

TwinCAT

Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.

Automation

Automation

TwinCAT bietet Ihnen zahlreiche Features und verschiedene Software-Funktionsbausteine für alle Automatisierungsaufgaben.

TF1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Operations

TF1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Operations

TwinCAT 3 CoAgent for Operations ist der intelligente KI-Assistent zur effizienten Unterstützung im Maschinenbetrieb, in der Instandhaltung und bei der Systemdiagnose. Betriebs- und Wartungsaufgaben werden in natürlicher Sprache beschrieben. Der CoAgent liefert daraufhin konkrete Handlungsempfehlungen, Diagnosen oder direkte Systembefehle auf Basis der aktuellen Maschinen- und Prozessdaten.

TFxxxx | TwinCAT 3 Functions

TFxxxx | TwinCAT 3 Functions

Die Basiskomponenten können mit TwinCAT 3 Functions erweitert werden. Die Functions sind in verschiedenen Kategorien klassifiziert, z. B. Motion Control, Messtechnik, Regelungstechnik und Kommunikation.

TE1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Engineering

TE1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Engineering

TwinCAT 3 CoAgent for Engineering ist der intelligente KI-Assistent zur effizienten Unterstützung bei der SPS-Entwicklung, I/O-Konfiguration und HMI-Erstellung. Anforderungen werden in natürlicher Sprache formuliert, TwinCAT CoAgent for Engineering schlägt passenden Code und Konfigurationen vor und berücksichtigt dabei bestehende Projektstrukturen. Die flexible Modusauswahl ermöglicht eine passgenaue Unterstützung je nach Aufgabe. Zudem bietet TwinCAT CoAgent for Engineering direkten Zugriff auf die Dokumentation im Beckhoff Information System und liefert kontextbezogene Empfehlungen für eine beschleunigte und qualitativ hochwertige Projektumsetzung.

TExxxx | TwinCAT 3 Engineering

TExxxx | TwinCAT 3 Engineering

Die TwinCAT-3-Engineering-Komponente ermöglicht das Konfigurieren, Programmieren und Debuggen von Applikationen.

EPxxxx | System

EPxxxx | System

Verschiedene EtherCAT-Box-Module für Systemaufgaben, wie Medienkonverter, Abzweige, Powerverteilung etc., stehen ergänzend zur Verfügung.

EP3xxx | Analog-Eingang

EP3xxx | Analog-Eingang

Die EP3xxx-Module verarbeiten unterschiedliche analoge Eingangsströme und -spannungen.

EP3751-0260 | EtherCAT Box, 1-Kanal, 1 x 3-Achs-Beschleunigungssensor, 1 x 3-Achs-Gyroskop

EP3751-0260 | EtherCAT Box, 1-Kanal, 1 x 3-Achs-Beschleunigungssensor, 1 x 3-Achs-Gyroskop

Die EtherCAT Box EP3751-0260 verfügt über einen internen 6-Achs-MEMS-Sensor um Bewegungen zu messen. Die Box kombiniert einen 3-Achs-Beschleunigungssensor und einen 3-Achs-Gyroskopsensor auf kleinster Baugröße, um sowohl Beschleunigungen als auch Drehbewegungen aufzunehmen.

EtherCAT-Steckmodule

EtherCAT-Steckmodule

Die EtherCAT-Steckmodule reduzieren den Verdrahtungsaufwand und die System­installationszeit bei Serienmaschinen.

TwinSAFE

TwinSAFE

Hochskalierbar, hochmodular: sichere Automatisierung mit TwinSAFE.

Embedded-PCs

Embedded-PCs

Die modularen und kompakten Hutschienen-PCs der Serie CX bilden mit den vielfältigen I/O-Modulen eine platzsparende Industriesteuerung im Schaltschrank.

IPC

IPC

Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.

CX5200 | Intel Atom® X

CX5200 | Intel Atom® X

Die Embedded-PCs der Serie CX5200 ergänzen die bestehenden Geräte der CX5100-Baureihe um leistungsfähigere Prozessoren und einen modularen Aufbau.

CX5240 | Embedded-PC mit Intel Atom® x5-E3940

CX5240 | Embedded-PC mit Intel Atom® x5-E3940

Der CX5240 ist ein Embedded-PC auf Basis des Intel Atom® x5-E3940 mit 1,6 GHz (quad-core) und 8 GB DDR4-RAM. Es stehen in der Basisausstattung zwei unabhängige, Gigabit-fähige Ethernet-Schnittstellen sowie vier USB-3.0- und eine DVI-D-Schnittstelle zur Verfügung. Die ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle sowie die I/O-Ebene, die wahlweise entweder aus E-Bus- oder K-Busklemmen bestehen kann, schaffen eine Vielzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten oder Gateway-Funktionen. Zusätzlich kann über den hochpoligen Anschluss auf der linken Geräteseite ein System- oder Feldbusmodul der CX2000-Familie angesteckt werden. Obwohl die Gesamtzahl der ansteckbaren Module des Typs CX2500-xx bei der CX5200-Serie auf eins begrenzt ist, können dadurch z. B, zwei weitere Gigabit-Ethernet- oder 4 weitere USB-Schnittstellen oder ein weiteres Feldbusinterface realisiert werden. Der CX5240 zeichnet sich weiterhin durch ein intern galvanisch getrenntes Netzteil, eingebaute kapazitive 1-Sekunden-USV, niedrigen Leistungsverbrauch und Lüfterlosigkeit aus.

Transport und Logistik

Transport und Logistik

Automatisierungstechnik für Sortier-, Förder- und Lageraufgaben in der Intralogistik.