17.06.2026

Funktionsvereinigung mit der Industrie-PC-Baureihe C60xx

Industrie-PCs werden in unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt, vom klassischen Steuerungs-PC über IoT-Gateways bis hin zu KI-Berechnungen. Die C60xx-Serie vereint Leistungsdichte, Flexibilität und Skalierbarkeit in kompakter Bauform – entdecken Sie die Möglichkeiten.

Weitere Informationen zu diesem Video

C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs

C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs

Die skalierbare Serie C60xx vereint höchste Rechenleistung im derzeit kompaktesten Format mit vielfältigen Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank.

C6015 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Der Industrie-PC C6015 stellt mit nur 82 x 82 x 40 mm Bauraum die kompakteste Industrie-PC-Einstiegsklasse bei Beckhoff dar und reiht sich mit einer Preisersparnis von 25 % oder mehr (je nach Konfiguration) deutlich unterhalb der bisher günstigsten x86-PCs ein. Aufgrund seiner extremen Kompaktheit, den vielfältigen, flexiblen Montagemöglichkeiten und der beachtlichen Rechenleistung der Prozessoren des Typs Intel Atom® passt er nahezu in jedes Schaltschrank- und Maschinenkonzept. Neben dem Einsatz für vielfältigen Automatisierungsaufgaben eignet sich der C6015 vor allem für den Einsatz als IoT-Gateway, bzw. als Edge Device. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0040 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0040 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Extrem kompakter Steuerungs-PC und IoT-Gateway mit Intel Atom® x7

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Mit dem C6017 ergänzt Beckhoff sein Programm an Ultra-Kompakt-Industrie-PCs um eine modulare Variante mit skalierbaren Schnittstellenerweiterungen und einer 1-Sekunden-USV zur Sicherung von persistenten Daten. Aufgrund seiner extremen Kompaktheit, den vielfältigen, flexiblen Montagemöglichkeiten und der beachtlichen Rechenleistung der Prozessoren des Typs Intel Atom® passt der C6017 nahezu in jedes Schaltschrank- und Maschinenkonzept. Neben dem Einsatz für vielfältige Automatisierungsaufgaben eignet sich der C6017 vor allem für den Einsatz als IoT-Gateway, bzw. als Edge Device. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.

C6017-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0040 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0040 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Zweite Platinenebene für C6015 mit optionalen Schnittstellen und integrierter 1-Sekunden-USV

C6025 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6025 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6025 ist als lüfterloses Gerät konzipiert und bietet trotz seiner geringen Abmessungen von 82 x 127 x 50 mm eine hohe Rechenleistung. Die Grundlage dafür bilden je nach Ausstattung die Prozessoren des Typs Intel Atom® oder Intel® Core™ i U mit bis zu vier Prozessorkernen, die trotz ihrer Core™-i-Eigenschaften einen deutlich geringeren Energieverbrauch aufweisen, verglichen mit den anderen Prozessoren der Reihe.

C6025-0000 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6025-0000 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6025-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6025-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Lüfterlose Prozessoren des Typs Intel® Core™ i für Steuerungs- und Kommunikationsanwendungen

C6025-0020 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6025-0020 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Gleicher Formfaktor, mehr Rechenleistung: mit Intel Atom® x7 eignen sich die Geräte für Automatisierungsprojekte mit kleinen bis gehobenen Anforderungen.

C6027 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6027 ist als lüfterloses Gerät konzipiert und bietet trotz seiner geringen Abmessungen von 82 x 127 x 69 mm die hohe Intel®-Core™-i-Rechenleistung. Die Grundlage dafür bilden die Prozessoren des Typs Intel® Core™ i U mit bis zu vier Prozessorkernen, die trotz ihrer Core™-i-Eigenschaften einen deutlich geringeren Energieverbrauch aufweisen, verglichen mit den anderen Prozessoren der Reihe.

C6027-0000 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0000 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Zweite Platinenebene für C6025 mit optionalen Schnittstellen und integrierter 1-Sekunden-USV

C6030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Höchste Leistungsdichte mit 65-Watt-Prozessoren des Typs Intel® Core™ i auf kleinstem Bauraum

C6030-0060 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6030-0060 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6030-0070 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6030-0070 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6030-0080 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6030-0080 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Höchste Leistungsdichte mit 65-Watt-Prozessoren des Typs Intel® Core™ i auf kleinstem Bauraum

C6032 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6032 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Zweite Platinenebene für C6030 mit 2 Slots für PCIe®-Kompakt-Module

C6032-0060 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6032-0060 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6032-0070 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6032-0070 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6032-0080 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6032-0080 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Zweite Platinenebene für C6030 mit 2 Slots für PCIe®-Kompakt-Module

C6040 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6040 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Der C6040-0090 ergänzt das Portfolio der ultra-kompakten Industrie-PC-Baureihe C60xx von Beckhoff um ein noch leistungsstärkeres Gerät und eröffnet dem Anwender so weitere, vielfältige Möglichkeiten.

C6040-0090 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6040-0090 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Für den raumsparenden Schaltschrankeinbau, 2 Slots für M.2-SSDs oder High-Performance-SSDs, NVM Express™

C6043 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC mit NVIDIA® GPU

C6043 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC mit NVIDIA® GPU

Der Industrie-PC C6043 mit NVIDIA®-GPU ermöglicht Anwendungen mit hohen Ansprüchen an 3D-Grafik oder tief integrierte Vision- und KI-Programmbausteine bei minimalen Zykluszeiten. Er erweitert die Baureihe ultra-kompakter Industrie-PCs um ein performantes Gerät mit einem ab Werk belegbaren Slot für leistungsstarke Grafikkarten. Durch die modernsten Intel® Core™ Prozessoren und hoch-parallelisierende NVIDIA®-Grafikprozessoren lässt sich der PC perfekt als zentrale Steuerungseinheit für sehr komplexe Applikationen nutzen. Die Beckhoff Steuerungssoftware TwinCAT 3 kann dies vollintegriert abbilden – ohne weitere Software oder Schnittstellen. Mit dem zusätzlich frei belegbaren PCIe®-Kompakt-Modulslot kann der C6043 flexibel um ergänzende Funktionen erweitert werden.

C6043-0090 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC mit NVIDIA® GPU

C6043-0090 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC mit NVIDIA® GPU