Ihr Vorsprung im Packaging?
Wächst mit effizienter Automatisierung
Wie lassen sich ressourcen- und energiesparend immer mehr Produkte verpacken? Beckhoff hat die passenden Antworten auf diese existenziellen Herausforderungen. Auf der Interpack 2026 in Düsseldorf zeigen wir Ihnen vom 7. bis 13. Mai in Halle 11, Stand D26, Automatisierungslösungen für nachhaltige Verpackungsprozesse. Intelligente Transportsysteme wie XPlanar und XTS kombiniert mit kosteneffizienten Antriebslösungen ermöglichen maximale Flexibilität im Maschinendesign.
Deutlich mehr Platz an der Anlage gewinnen Sie mit dem modularen MX‑System, das teure Schaltschränke und deren aufwendiges Engineering samt Verdrahtung eliminiert. Zusätzliche Effizienzpotenziale bei Programmierung und Optimierung der Anlagen erschließen Sie mit den KI-gestützten Assistenten TwinCAT CoAgent sowie dem TwinCAT Machine Learning Creator.
Lernen Sie unser umfassendes Portfolio auf der Interpack 2026 kennen. Sie werden sehen, unsere Lösungen passen perfekt zu Ihren Verpackungsmaschinen und -prozessen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 11, Stand D26!
Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung:
MX‑System
- Platzersparnis und Robustheit: kompakte, widerstandsfähige Metallgehäuse ersetzen den Schaltschrank.
- direkte Maschinenintegration: Montage direkt an der Anlage für kurze Kabellängen
- einfache Installation und Wartung: Plug-and-Play-Modultausch auch durch fachfremdes Personal
- skalierbares Baukastensystem: modulare IPC-, I/O- und Drive‑Lösungen für individuelle Maschinenkonzepte
- Smarte Diagnose per Bluetooth®: schnelle Fehlererkennung minimiert Ausfallzeiten.
Hochoptimiert und vollständig systemintegriert: Economy Drive System AX1000, AM1000 und AF1000
- unktions- und kostenoptimiert: performantes Antriebssystem aus Synchron Servomotor AM1000, Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000
- variabel: in Leistungsstufen bis 1 kW (230 V AC) und 1,7 kW (400 V AC) als Ein- und Doppelachsvarianten verfügbar; AF1000 bis 5,5 kW
- einfach implementiert: Plug-and-Play-Inbetriebnahme und Diagnose mit TwinCAT‑Tools
- optimiertes Design: kompakt und kosteneffizient
- schnelle Motorinstallation: robuste Steckverbinder mit OCT kombiniert
Zukunftssichere Automatisierung für Verpackungsmaschinen: TwinCAT
- TwinCAT CoAgent: KI-Agenten unterstützen den gesamten Automatisierungsprozess, vom Engineering bis zur Betriebsführung.
- TwinCAT Machine Learning Creator: aus Maschinendaten leistungsfähige KI-Modelle generieren und auf der Steuerung ausführen.
- TwinCAT PLC++: Mehr Performance in Runtime und Engineering schafft deutlichen Mehrwert.
- TwinCAT MC3: optimierte CPU-Nutzung durch Multicore- und Multitask‑Unterstützung
Das Planarmotorsystem XPlanar: schwebend, kontaktlos und intelligent
- verschleißfrei und schwebend: individueller 2D‑Transport leichter und schwerer Teile mit unterschiedlichen Movern
- geringer Footprint: individuelle Maschinenlayouts und Streckenführung mit mehreren Planarkachel- und Mover-Geometrien
- flexibel und schnell: Bewegung und Bearbeitung mit bis zu 3 m/s und 6 Freiheitsgraden
- vereinfachte Handling-Prozesse: präzise Positionierung auf wenige Mikrometer genau
- kosteneffizient: bis zu 50 % Platz- und Kostenersparnis dank neuer Planarkacheln
Das eXtended Transport System XTS: individuelle Bewegungen für innovative Maschinen
- Hohe Produktivität: individuelle Bewegungsprofile entkoppeln langsame Prozessschritte.
- kompakte Anlagendesigns: individuelle Bahnverläufe durch verschiedene Motormodule
- schnelle Produktwechsel: softwarebasierte Formatwechsel ohne Stillstandszeiten
- Reinigung nach GMP‑Standards: XTS Hygienic aus Edelstahl ohne verdeckte Kanten und Hinterschnitte mit hochdruckreinigerbeständigen Dichtungen
- Funktionsoptimiertes Design: XTS‑Motormodule EcoLine ermöglichen signifikante Kostenreduzierung.
XTS mit No Cable Technology (NCT)
- Taktzeiten optimieren: Mover als mobile Bearbeitungsstation
- Transportzeiten nutzen: berührungslose Energie- und synchrone Datenübertragung für Teilaufgaben, z. B. Wiegen, Ausrichten, Rotation, Mischen
Auf einen Blick
- Ort:
- Düsseldorf, Deutschland
- Datum:
- 07.05.2026 – 13.05.2026
- Beckhoff Hauptstand:
- Halle 11, Stand D26
- Öffnungszeiten:
-
täglich: 10:00–18:00 Uhr
- Link zur Messe:
- www.interpack.com
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland
+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com