Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

TwinCAT Runtime für Echtzeit-Linux®

Linux®-basierte Echtzeitsteuerung eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten

Mit der TwinCAT Runtime für Echtzeit-Linux® erschließt Beckhoff neue Anwendungsmöglichkeiten für die Echtzeitsteuerung. So lassen sich mehrere TwinCAT Runtimes auf einem Industrie-PC ausführen, um beispielsweise verschiedene Anlagenteile auf einem leistungsstarken Rechner zusammenzuführen und auf diese Weise die Programmierung und Diagnose zu vereinfachen. Weiterhin kann aus der Echtzeitumgebung heraus auf eine GPU (Grafikkarte) zugegriffen werden, z. B. als Hardwarebeschleuniger für besonders rechenaufwendige Applikationen wie Vision-Anwendungen.

Als Basis der TwinCAT Runtime für Echtzeit-Linux® dient eine Beckhoff eigene Linux®-Distribution, die das bisherige Betriebssystemspektrum – Windows und TwinCAT/BSD – erweitert. Diese Distribution wurde auf Basis des freien Betriebssystems Debian entwickelt und beinhaltet für die echtzeitfähige Ausführung der Runtime standardmäßig einen Linux®-Echtzeit-Kernel. Durch das Debian-Paketsystem ist zudem die Installation weiterer Software problemlos möglich.

Es steht somit eine TwinCAT Runtime für die stabile Echtzeitsteuerung auf Linux®-Basis zur Verfügung. Über Container-Technologien wie Docker®, Podman oder LXC können mehrere TwinCAT Runtimes auf einem IPC ausgeführt werden, um so eine Modularisierung von Maschinen- und anderen Steuerungsanwendungen zu erreichen. Die individuelle Ausführung mehrerer TwinCAT Runtimes auf einem Industrie-PC ermöglicht durch die verbesserte Ausnutzung der verfügbaren Rechenkapazität eine Hardwarekonsolidierung mit entsprechenden Kostenvorteilen.

In der Automatisierung eröffnen sich neue Möglichkeiten für Linux®-Anwender, wobei die gewohnte TwinCAT-Anwendungsprogrammierung unverändert bleibt. Zu den Benefits zählen die optimierte Ausführung mehrerer Echtzeitanwendungen auf einer CPU, die erhöhte Anwenderflexibilität durch modularen Steuerungscode sowie ein vereinfachtes Hinzufügen oder Austauschen von Anwendungsbausteinen und das gezielte Durchführen von Updates für einzelne Anwendungen. Hinzu kommt ein insgesamt reduzierter Zeit- und Kostenaufwand für das Engineering.

Zu Beginn wird die TwinCAT Runtime für Echtzeit-Linux® für die neuen ARM-basierten Embedded-PCs CX82x0 und CX9240 (mit ARM-Cortex™-A53-CPU) zur Verfügung stehen. Anschließend wird die Beckhoff Linux®-Distribution sukzessive für alle weiteren Industrie- und Embedded-PCs des Unternehmens eingeführt werden.

22.04.2024

Die Linux®-Distribution von Beckhoff bildet die Basis für eine neuartige TwinCAT Runtime.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/