TR9002 | CNC基礎技術講座

バーチャル工作機械を活用したCNC基礎技術講座です。CNCの多くはブラックボックス化されており、工作機械の制御においてCNCが担っている役割を正確に把握することは困難となっています。そこで、自由度の高いPCベースCNCを用いて、サーボ制御部・運動学モデル・HMIマシンモデルをCNC上に実装します。こうして実現したバーチャル工作機械により、CNC基礎技術を学ぶことができる講座です。

アジェンダ

  • CNCの基本構成
  • 加工プログラムと加工経路
  • VT線図(速度と時間のグラフ)および補間処理
  • 位置演算とサイクルタイムごとの離散化
  • 機械構造に応じたキネマティクス処理
  • サーボ制御(位置ループ, 速度ループ)
  • 運動学モデルの実装と評価
  • マシンモデルの実装と評価
  • 切削力の計測, 推定とフィードバック処理

会場

横浜オフィス: 神奈川県横浜市中区桜木町 1-1-8 日石横浜ビル 18F

参加費

60,000 円(税別)/1 名 (教材費込み)

お申し込み

お申し込みフォームよりお申込みください。トレーニング内容の詳細やスケジュールなどについてのお問い合わせも受け付けています。

※最少催行人数に満たない場合、日程を延期させていただく場合がございます。

注文番号
CNC基礎技術講座
注文番号
TR9002
カテゴリー
Individual
トレーニング期間
1日(10:00–17:00)