본사 대한민국
Beckhoff Automation Co., Ltd.

대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시, 대한민국

+82 2 2107-3242
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/

Linux® 및 가상 PLC용 TwinCAT

Linux® 기반 실시간 제어, 이제 가상 PLC로도 사용 가능

Beckhoff는 Linux®용 TwinCAT을 기반으로 자원 효율적인 가상화 환경에서 TwinCAT 어플리케이션을 배포할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 더 다양한 어플리케이션의 가능성을 열었다. 컨테이너 형태의 TwinCAT PLC 런타임과 TwinCAT 기능은 컨트롤러의 로컬뿐만 아니라 데이터 센터에서도 작동한다. 이 경우, EK1000 EtherCAT 커플러를 통해 분산형 I/O와의 통신이 이루어진다.

Linux®용 TwinCAT은 TwinCAT 자동화 소프트웨어를 Linux® 운영 체제 기반으로 실행할 수 있을 뿐만 아니라 컨테이너 형태로 TwinCAT을 배포 및 운영할 수 있게 한다. TwinCAT의 모듈식 구조 덕분에 개별 TwinCAT 어플리케이션을 여러 컨테이너에 분산할 수도 있다. 수년 동안 시장에서 확립되어 사용자에게 친숙한 ADS-over-MQTT 기술은 네트워크 간 통신에 사용할 수 있으며 가상화된 엔지니어링 시스템을 통합하는 데에도 사용할 수 있다.

가상 PLC를 구현하면 어플리케이션 옵션을 로컬 데이터 센터로 확장할 수 있으므로 특정 제어, 시뮬레이션, 테스트 작업을 기계나 제어 PC에서 아웃소싱할 수 있다. 이 운영 모드는 실시간 요구 사항이 낮은 어플리케이션에 특히 유용하다. 분산형 I/O와의 통신은 스위치 및 라우팅된 IP 네트워크를 통해 I/O의 통합을 지원하는 EK1000 EtherCAT 커플러를 통해 이루어진다. 이를 통해 다양한 TwinCAT 어플리케이션의 배포가 간소화되고 IT 시스템을 통해 회사 내 여러 지점에 위치한 I/O를 중앙에서 통합할 수 있다.

TwinCAT과 Beckhoff 하드웨어를 통한 가상 제어 기술의 장점:

  • 유연성 향상: 가상 제어 시스템을 쉽게 확장하고 다양한 요구 사항에 맞게 조정 가능
  • 비용 절감: 현장에서 물리적 하드웨어가 덜 필요하므로 관련 비용 절감
  • 유지 관리 간소화: 물리적 하드웨어에 영향을 미치지 않으므로 유지 관리 및 소프트웨어 업그레이드가 용이
12.11.2024

가상 PLC는 Linux®용 TwinCAT 런타임과 EK1000 EtherCAT 커플러를 사용하여 구현할 수 있다.

Bella Jeong

Bella Jeong
Beckhoff Automation Co., Ltd.
대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시
대한민국

+82 2 2107-3242
+82 2 2107-3969
press-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/