TwinCAT para Linux® e CLP virtual

Controle em tempo real baseado em Linux® - agora também disponível como um CLP virtual

Trabalhando com base no TwinCAT para Linux®, a Beckhoff está abrindo mais possibilidades de aplicativos que permitem a distribuição virtualizada e eficiente de recursos das aplicações TwinCAT. Tanto o runtime do CLP TwinCAT quanto as funções TwinCAT na forma de contêineres podem ser operados não apenas localmente no controlador, mas também em um data center. A comunicação com E/S descentralizadas pode ser feita por meio do acoplador EtherCAT EK1000 nesse caso.

O TwinCAT para Linux® não apenas permite que o software de automação TwinCAT seja executado com base no sistema operacional Linux®, mas também permite que o TwinCAT seja distribuído e operado na forma de contêineres. Graças à estrutura modular do TwinCAT, as aplicações individuais TwinCAT também podem ser distribuídas em vários contêineres. A tecnologia ADS-over-MQTT, estabelecida no mercado há muitos anos e familiar aos usuários, está disponível para comunicação entre redes e também pode ser usada para integrar um sistema de engenharia virtualizado.

Essa implementação de um CLP virtual significa que as opções de aplicações também podem ser estendidas ao data center local, permitindo que determinadas tarefas de controle ou simulação e teste sejam terceirizadas da máquina ou de seu PC de controle. Esse modo de operação é particularmente atraente para aplicações com menos requisitos de tempo real. A comunicação com as E/S descentralizadas pode ser feita por meio do acoplador EtherCAT EK1000, que suporta a integração das E/S por meio de uma rede IP comutada e roteada. Isso simplifica a distribuição de várias aplicações TwinCAT e permite a integração central de E/S localizadas em diferentes pontos da empresa por meio do sistema de TI.

Vantagens da tecnologia de controle virtual com o TwinCAT e o hardware da Beckhoff:

  • Maior flexibilidade: os sistemas de controle virtual podem ser facilmente dimensionados e adaptados a diferentes requisitos
  • Custos mais baixos: há menos necessidade de hardware físico no campo, reduzindo os custos associados
  • Manutenção simplificada: a manutenção e as atualizações de software são mais fáceis de realizar, pois nenhum hardware físico é afetado
12.11.2024

Um CLP virtual pode ser implementado com o runtime do TwinCAT for Linux® e o acoplador EtherCAT EK1000.

Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/