TwinCAT for Linux® e PLC virtuale

Controllo real-time basato su Linux®; ora disponibile anche come PLC virtual

Lavorando sulla base di TwinCAT for Linux®, Beckhoff sta aprendo ulteriori possibilità di applicazione che consentono una distribuzione virtualizzata ed efficiente delle applicazioni TwinCAT. Sia il runtime PLC che le altre funzionalità TwinCAT possono operare sotto forma di container non solo localmente sul controllore, ma anche in un data center. In questo caso, la comunicazione con gli I/O decentralizzati può avvenire tramite l’accoppiatore EtherCAT EK1000.

TwinCAT for Linux® non solo consente di eseguire il software di automazione TwinCAT sulla base del sistema operativo Linux®, ma permette inoltre di distribuire e utilizzare TwinCAT sotto forma di container. Grazie alla struttura modulare di TwinCAT, le singole applicazioni TwinCAT possono essere distribuite tra container differenti. La tecnologia ADS-over-MQTT, presente sul mercato da molti anni e ben nota agli utenti, è disponibile per la comunicazione tra reti e può essere utilizzata anche per integrare un sistema virtualizzato.

L’ implementazione di un PLC virtuale significa che è possibile eseguire alcune funzionalità applicative anche nel data center locale, consentendo di distribuire alcune attività di controllo o simulazione e test al di fuori della macchina o del relativo PC di controllo. Questa modalità operativa è particolarmente interessante per le applicazioni con requisiti in real-time ridotti. La comunicazione con gli I/O decentralizzati può avvenire tramite l’accoppiatore EtherCAT EK1000, che supporta l’integrazione degli I/O tramite una rete IP. Ciò semplifica la distribuzione di varie applicazioni TwinCAT e consente l’integrazione centrale di I/O situati in punti diversi dell’azienda tramite il sistema IT.

I vantaggi della tecnologia di controllo virtuale con TwinCAT e hardware Beckhoff:

  • maggiore flessibilità: i sistemi di controllo virtuali possono essere facilmente scalati e adattati a diversi requisiti
  • costi inferiori: la necessità di hardware fisico sul campo è minore, con conseguente riduzione dei costi associati
  • manutenzione semplificata: la manutenzione e gli aggiornamenti del software sono più facili da eseguire poiché gli hardware fisici non sono interessati
12.11.2024

È possibile implementare un PLC virtuale con TwinCAT runtime for Linux® e l’accoppiatore EtherCAT EK1000.

Elena Briganti

Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 9945311
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/