TwinCAT för Linux® och virtuell PLC

Linux®-baserad realtidsstyrning – finns nu även som virtuell PLC

Med TwinCAT för Linux® som bas öppnar Beckhoff upp för fler användningsområden med resurseffektiv, virtualiserad distribution av TwinCAT-applikationer. Både TwinCAT PLC Runtime och TwinCAT funktioner kan köras i containers, inte bara lokalt på styrsystemet utan också i datacenter. Kommunikationen med decentraliserade I/O kan i så fall ske via EtherCAT-kopplaren EK1000.

TwinCAT för Linux® gör inte bara så att det går att köra automationsprogrammet TwinCAT på operativsystemet Linux®, utan även att distribuera och använda TwinCAT som containrar. Tack vare TwinCAT:s modulstruktur går de olika TwinCAT-applikationerna även att distribuera över flera containrar. ADS-over-MQTT-teknologi, som har funnits på marknaden i många år och är bekant för användare, är tillgänglig för kommunikation över nätverk och kan också användas för att integrera ett virtualiserat konstruktionssystem.

Denna implementering av en virtuell PLC innebär att applikationsmöjligheterna även kan utökas till det lokala datacentret, vilket gör det möjligt att outsourca vissa styr-, simulerings- och testuppgifter från maskinen eller dess styrdator. Det driftläget är framförallt intressant för applikationer med låga realtidskrav. Kommunikationen med decentraliserade I/O kan i så fall ske via EtherCAT-kopplaren EK1000 som stöder integrering av I/O-enheter i switchade och routade IP-nätverk. Det förenklar distributionen av olika TwinCAT-applikationer och möjliggör central integrering av I/O på olika ställen i företaget via IT-systemet.

Fördelar med virtuell styrteknik med TwinCAT och Beckhoff-hårdvara:

  • ökad flexibilitet: virtuella styrsystem kan enkelt skalas och anpassas till olika krav
  • lägre kostnader: det finns mindre behov av fysisk hårdvara i fält vilket minskar tillhörande kostnader
  • förenklat underhåll: underhåll och mjukvaruuppgraderingar blir enklare att göra eftersom ingen fysisk hårdvara påverkas
2024.11.12

En virtuell PLC kan implementeras med TwinCAT runtime för Linux® och EK1000 EtherCAT Coupler.

Jessica Brandt

Jessica Brandt
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/