A Beckhoff a TwinCAT szoftver Linux® operációs rendszeren futó változatára építve egyre több területen teszi lehetővé TwinCAT alkalmazások erőforrás-hatékony, virtualizált használatát. Mind a TwinCAT PLC futtató rendszere, mind a konténerekben megvalósított TwinCAT funkciók nemcsak helyileg a vezérlőn, hanem adatközpontokban is futtathatók. Utóbbi esetben a decentralizált be-/kimeneti egységekkel való kommunikáció az EK1000 típusú EtherCAT csatolón keresztül történik.
A TwinCAT for Linux® nem csupán a TwinCAT automatizálási szoftver Linux® alatt történő futtatását teszi lehetővé, hanem a TwinCAT funkcióinak konténerben történő szétosztását és üzemeltetését is. A TwinCAT moduláris felépítésének köszönhetően az egyes TwinCAT alkalmazások több konténerre is szétoszthatók. A felhasználók által jól ismert és több éve elérhető ADS-over-MQTT technológiával biztosítható a hálózatok közötti kommunikáció, valamint virtualizált műszaki rendszerek integrálása is.
Egy virtuális PLC implementálása azt jelenti, hogy az alkalmazás kiterjeszthető a helyi adatközpontba is, lehetővé téve bizonyos vezérlési, vagy szimulációs- és tesztfeladat kiszervezését a gyártógép vezérlőjéről. Ez az üzemmód különösen ígéretes olyan alkalmazásoknál, ahol a valós idejű futtatás terén nincsenek szigorú követelmények. A decentralizált be-/kimeneti egységekkel való kommunikáció EK1000 típusú EtherCAT csatolón keresztül történik, amely be- és kimeneti egységek kapcsolt vagy útvonal-választásos
IP-alapú hálózatokon keresztüli beépítését támogatja. Ezzel egyszerűbbé válik a különféle TwinCAT alkalmazások szétosztása, továbbá a vállalat az informatikai rendszeren keresztül egy központba integrálhatja a különféle pontjain üzemelő be-/kimeneti egységeket.
A TwinCAT automatizálási szoftverrel és a Beckhoff által gyártott hardverekkel megvalósított virtuális vezérléstechnika előnyei:
- nagyobb rugalmasság: a virtuális vezérlőrendszerek könnyen bővíthetők és igazíthatók egyedi igényekhez;
- költségcsökkentés: kevesebb fizikai eszköz szükséges, mérsékelve az ilyen jellegű költségeket;
- egyszerűbb karbantartás: könnyebb karbantartás és szoftverfrissítés, mivel nem fizikai eszközön kell elvégezni
A TwinCAT runtime for Linux® és az EK1000 EtherCAT csatoló egységével virtuális PLC valósítható meg.
Products
Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/