Inleiding
Deze workshop is voor een ieder die kennis wil maken met PC-based Control met TwinCAT en met de producten van Beckhoff.
In deze workshop worden de principes van besturen op basis van een PC uitgelegd en de specifieke voordelen hiervan.
Daarnaast gaat u zelf aan de slag met TwinCAT, Remote I/O en EtherCAT Servodrives.
Inhoud
- Concept PC-Control: SoftPLC
- Wat zijn kenmerken van de PC-based control
- TwinCAT: het universele besturingsplatform (PLC/Motion)
- Definiëren van de I/O configuratie
- Koppelen van een IEC 61131-3 project aan de (remote) I/O’s
- Lunch
- EtherCAT Introductie / Technisch overzicht
- XFC eXtreme Fast Control Technology
- Concept PC-Conrol: SoftMotion
- Overzicht Beckhoff Motion Control (versterkers, motoren, TwinCAT)
- EtherCAT Motion Control en zelf definiëren en activeren van servoassen.
- TwinCAT scopeview voor bekijken van de bewegingen
- Aansturen assen middels functieblokken uit de PLC Open motioncontrol library
Voor wie?
Deze workshop is voor een ieder die kennis wil maken met een PC-based control voor actuele projecten dan wel toekomstige projecten.
Wanneer?
Bel of mail voor de mogelijkheden
Vereiste voorkennis
Kennis van PLC's en programmeren.
Kunnen omgaan met Windows 2000, XP, W of W10
- Bestelinformatie
- PC-Based Control Workshop
- Bestelnummer
- PC-Based Control Workshop
- Categorie
- Basics
- Trainingsduur
- een dag