Ultrakompaktowy komputer przemysłowy C6015 dla środowiska Edge Computing

Urządzenie IoT Edge – inżynieria procesów zgodna z ideą Przemysłu 4.0

Nowoczesne koncepcje maszyn ukierunkowane na realizację idei Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy (IoT) oferują szereg korzyści w zakresie efektywności procesów, redukcji kosztów i jakości gotowych wyrobów. Teraz – dzięki ultrakompaktowemu komputerowi przemysłowemu C6015 pełniącemu funkcję urządzenia IoT Edge – można je z powodzeniem wdrożyć nie tylko w nowych, ale także w istniejących parkach maszynowych.

Systemy sterowania PC-based Control, integrując w sobie szeroką gamę funkcji analitycznych oraz z zakresu Internetu Rzeczy, oferują możliwość optymalizacji wszystkich procesów produkcyjnych. Zaś ich uniwersalność sprawia, że optymalizacja ta jest nie tylko łatwa do przeprowadzenia, ale także wysoce transparentna na każdym etapie działania. Uniwersalność tę zapewniają:

  • szerokie portfolio urządzeń w wykonaniu Ex, w tym np. moduły EtherCAT z serii ELX, umożliwiające całościową automatyzację nawet dużych i złożonych zespołów maszyn i urządzeń;
  • platforma TwinCAT oferująca specyficzne złącza i biblioteki niezbędne w inżynierii procesów, wygodne połączenie z chmurą za pośrednictwem modułu TwinCAT IoT oraz możliwość przeprowadzania analizy danych zsynchronizowanej z cyklem pracy maszyn w ramach modułu TwinCAT Analytics;
  • nowy ultrakompaktowy komputer przemysłowy C6015 do zadań sterowania maszynami w funkcji urządzenia IoT Edge.

C6015 jako kompaktowe urządzenie IoT Edge

Mały i elastyczny w montażu wielordzeniowy komputer przemysłowy C6015 o wymiarach 82 x 82 x 40 mm można bez trudu zainstalować nawet na ograniczonej przestrzeni montażowej. Wyposażona w procesor Intel® Atom™ z maksymalnie czterema rdzeniami jednostka dysponuje mocą obliczeniową wystarczającą nie tylko do zwykłego gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych procesowych, ale także do realizacji bardziej złożonych zadań bramy IoT. Zaś przyznany jej certyfikat Microsoft-Azure™ dowodzi, że idealnie sprawdzi się w aplikacjach z zakresu Przemysłu 4.0.

C6015 okazuje się wręcz stworzony do realizacji zadań z zakresu szeroko pojętej komunikacji – zwłaszcza w starszych typach maszyn. Dzięki zastosowaniu go w funkcji urządzenia IoT Edge maszyny te można bowiem szybko i tanio wyposażyć w dodatkowe funkcje z zakresu Internetu Rzeczy, a także przygotować do sprostania wymogom komunikacji 4.0. Tym samym ich użytkownicy zyskują możliwość pełnego korzystania z funkcji analitycznych i IoT oferowanych przez firmę Beckhoff – także wówczas, gdy zadania sterowania realizowane są za pośrednictwem platformy innego dostawcy. Tego typu rozwiązanie pozwala na redukcję kosztów produkcji, poprawę jakości wyrobów i pełny wgląd w przebieg procesów produkcyjnych. A dzięki możliwości korzystania z usług chmurowych np. przy realizacji zadań z zakresu predyktywnego utrzymania ruchu zwiększa także dostępność i efektywność pracy maszyn.

Ms. Justyna Rudnik

Ms. Justyna Rudnik
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno
Polska

+48 22 750 47 00
marketing@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/