XTS Motormodule
XTS Motormodule |
||
| Ausführung | ||
| XTS Standard | XTS Hygienic | |
| Bauform | ||
| Gerade |
AT2000 gerade, ohne Einspeisung |
ATH2000 gerade, ohne Einspeisung |
|
AT2200 EcoLine, gerade, ohne Einspeisung |
||
|
AT2001 gerade, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung |
ATH2001 gerade, mit Einspeisung |
|
|
AT2002 gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung |
ATH2002 gerade, mit abgewinkelter Einspeisung |
|
|
AT2202 EcoLine, gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung |
||
|
AT2100 mit integrierter NCT-Funktionalität, gerade, ohne Einspeisung |
||
|
AT2102 mit integrierter NCT-Funktionalität, gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung |
||
|
22,5°-Kurvensegment Ø 1273 mm |
AT2020 22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung |
ATH2020 22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung |
|
AT2021 22,5°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung |
||
|
-22,5°-Kurvensegment Ø 1273 mm |
AT2025 -22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung |
|
|
AT2026 -22,5°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung |
||
|
45°-Kurvensegment Ø 637 mm |
AT2040 45°-Kurvensegment, ohne Einspeisung |
ATH2040 45°-Kurvensegment, ohne Einspeisung |
|
AT2041 45°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung |
ATH2041 45°-Kurvensegment, mit gerader Einspeisung |
|
|
ATH2042 45°-Kurvensegment, mit abgewinkelter Einspeisung |
||
|
180°-Kurvensegment Klothoide |
AT2050 180°-Kurvensegment, ohne Einspeisung |
ATH2050 180°-Kurvensegment, ohne Einspeisung |
|
ATH2051 180°-Kurvensegment, mit gerader Einspeisung |
||