Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

application-rocket-lab-hungary-stage-lowres

2025. márc. 21.

Precíziós mozgásvezérlés a filmiparban: A Rocket Lab és a Beckhoff együttműködése

A magyar Rocket Lab a filmes speciális effektek világában hozott forradalmi változást, kihasználva a Beckhoff automatizálási technológiáit. Az innovatív vállalkozás célja, hogy a filmkészítők számára olyan precíz kameramozgásokat tegyen elérhetővé, amelyek korábban technológiai akadályok miatt lehetetlenek voltak.

A filmiparban a speciális effektek és a kameramozgások pontos szinkronizálása kulcsfontosságú, különösen szuperlassított felvételeknél, ahol akár egyetlen ezredmásodperces eltérés is észrevehetővé válhat. A Rocket Lab egyik legnagyobb megoldandó kihívása az volt, hogy biztosítsa a kamera és a speciális effektek teljes időbeli összhangját.

A Rocket Lab a TwinCAT szoftverplatformot is aktívan használja, megkönnyítve a már meglévő kódrészletek integrálását és testreszabását
A Rocket Lab a TwinCAT szoftverplatformot is aktívan használja, megkönnyítve a már meglévő kódrészletek integrálását és testreszabását

“Amikor egy tárgyat leejtünk vagy egy robbanást rögzítünk, a kamerának és az effektnek tökéletes összhangban kell lennie. Ha akár csak néhány ezredmásodperccel elcsúszik az időzítés, az egész jelenet használhatatlanná válhat” – magyarázta Szeljak György, a Rocket Lab társalapítója és vezető fejlesztője.

EtherCAT: A megoldás kulcsa

A Beckhoff EtherCAT protokollja bizonyult az egyetlen megfelelő technológiának a precíz időzítés és az ismételhetőség biztosítására. Míg más ipari protokollok akár 5-10 milliszekundumos eltéréseket is produkálhatnak, az EtherCAT garantálja a stabil és pontos kommunikációt a rendszeren belül.

“Ebben a szegmensben kizárólag a Beckhoff tudott olyan megoldást nyújtani, amelyet alkalmazni tudunk. Más protokollok pontatlanságot eredményeztek volna, ami nálunk egyszerűen nem megengedhető” – emelte ki Szeljak György.

Beckhoff: Moduláris automatizálás a filmgyártás szolgálatában

A Rocket Lab széles körben használja a Beckhoff automatizálási rendszereit, beleértve a PLC-ket, I/O-modulokat, szervohajtásokat és safety megoldásokat. A vállalat a Beckhoff termékeit egyfajta moduláris rendszerként kezeli, amelyet az adott projekt igényeihez igazíthatnak.

A Beckhoff termékei modularitásuknak köszönhetően könnyedén az adott projekt igényeihez igazíthatók
A Beckhoff termékei modularitásuknak köszönhetően könnyedén az adott projekt igényeihez igazíthatók

“A Beckhoff rendszereit olyan könnyű integrálni, mintha építőkockákból építkeznénk. Mindent megtalálunk náluk, amire szükségünk van, és ezek a komponensek tökéletesen együttműködnek” – teszi hozzá Szeljak György.

A vállalat a TwinCAT szoftverplatformot is aktívan használja, amely lehetővé teszi a C++ programozási nyelven történő fejlesztést. Ez megkönnyítette a már meglévő kódrészletek integrálását és testreszabását.

Gyors és globális elérhetőség

A Rocket Lab számára kiemelten fontos szempont volt a Beckhoff termékeinek globális elérhetősége. Mivel a filmes projektek szigorú határidőkkel dolgoznak, elengedhetetlen, hogy a szükséges alkatrészek gyorsan beszerezhetőek legyenek.

“A filmgyártásban minden tegnapra kell. Jó érzés tudni, hogy ha bárhol a világon szükségünk van egy Beckhoff komponensre, azt gyorsan meg tudjuk szerezni. Ez jelentős előny számunkra. Ha valaki automatizált rendszert épít, és még nem ismeri a Beckhoff termékeit, érdemes felvennie velük a kapcsolatot. Valószínű, hogy van számukra megfelelő megoldásuk” – zárja gondolatait Szeljak György.

A Rocket Lab és a Beckhoff együttműködése kiváló példája annak, hogyan segíthetik az ipari automatizálási megoldások a filmipart. A precíz időzítés, moduláris felépítés és globális elérhetőség olyan előnyök, amelyek nélkülözhetetlenné teszik a Beckhoff technológiáját a hasonlóan kiélezett területeken.

Az interjút és a fotókat a Beckhoff Automation Kft. megbízásából a CNCMedia Kft. munkatársai készítették.