Die neue Multitouch-Serie bietet drei starke Vorteile: eine hohe Usability für einen einfacheren Umgang mit den Geräten, ein Plus an Performance dank neuer Prozessoren als perfekte Basis für TwinCAT HMI sowie echte One Cable Technology mit neuer Tastererweiterung.
Weitere Informationen zu diesem Video
Multitouch-Panel-PCs
Moderne Multitouch-Technologie und flexible Rechenleistung bieten die Panel-PC-Serien CP4xxx und CP5xxx in Diagonalen von 7 bis 23,8 Zoll.
Next-Multitouch-Panels
Die modernen, kostenoptimierten Baureihen der Next-Multitouch-Panels erweitern die große Vielfalt des Panel-Portfolios.
Control Panels
Beckhoff Control Panels sind als Frontend die optische und funktionelle Visitenkarte einer Maschine und erlauben vielfältige kundenspezifische Anpassungen.
CP46xx | Next-Multitouch-Einbau-Panel-PC mit Arm® -Prozessor
Next-Multitouch-Panel-PCs für den Einbau in die Front eines Schaltschranks in Displaygrößen von 7 bis 23,8 Zoll
CP47xx | Lüfterloser Next-Multitouch-Einbau-Panel-PC
Next-Multitouch-Panel-PCs für den Einbau in die Front eines Schaltschranks in Displaygrößen von 7 bis 23,8 Zoll
CP47xx-0040 | Lüfterloser Next-Multitouch-Einbau-Panel-PC
Der Einbau-Panel-PC ist mit Intel Atom® Prozessoren der x7-Serie ausgestattet.
CP49xx | Next-Multitouch-Einbau-Control-Panel
Control Panels für den Einbau in die Front eines Schaltschranks in Displaygrößen von 7 bis 23,8 Zoll
CP56xx | Next-Multitouch-Panel-PC mit Arm® -Prozessor
Next-Multitouch-Panel-PCs für die Tragarmmontage in Displaygrößen von 15,6 bis 23,8 Zoll
CP57xx | Lüfterloser Next-Multitouch-Panel-PC
Next-Multitouch-Panel-PCs für die Tragarmmontage in Displaygrößen von 15,6 bis 23,8 Zoll
CP57xx-0040 | Lüfterloser Next-Multitouch-Panel-PC
Der Panel-PC ist mit Intel Atom® Prozessoren der x7-Serie ausgestattet.
CP59xx | Next-Multitouch-Control-Panel
Control Panels für die Tragarmmontage in Displaygrößen von 15,6 bis 23,8 Zoll