17.06.2026

Next-Panel-Generation als Basis für HMI-Applikationen | CP4xxx/CP5xxx

Die neue Next-Panel-Generation bildet die perfekte Basis für HMI-Applikationen, durch die Möglichkeit verschiedener Displaydiagonalen auf der Frontseite sowie der Wahl zwischen Einbaugerät und Tragarmgerät.

Weitere Informationen zu diesem Video

Next-Multitouch-Panels

Next-Multitouch-Panels

Die modernen, kostenoptimierten Baureihen der Next-Multitouch-Panels erweitern die große Vielfalt des Panel-Portfolios.

Multitouch-Panel-PCs
Neu

Multitouch-Panel-PCs

Moderne Multitouch-Technologie und flexible Rechenleistung bieten die Panel-PC-Serien CP4xxx und CP5xxx in Diagonalen von 7 bis 23,8 Zoll.

Control Panels

Control Panels

Beckhoff Control Panels sind als Frontend die optische und funktionelle Visitenkarte einer Maschine und erlauben vielfältige kundenspezifische Anpassungen.

CP46xx | Next-Multitouch-Einbau-Panel-PC mit Arm®-Prozessor

CP46xx | Next-Multitouch-Einbau-Panel-PC mit Arm®-Prozessor

Next-Multitouch-Panel-PCs für den Einbau in die Front eines Schaltschranks in Displaygrößen von 7 bis 23,8 Zoll

CP46xx-0010 | Lüfterloser Next-Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP46xx-0010 | Lüfterloser Next-Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP47xx | Lüfterloser Next-Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP47xx | Lüfterloser Next-Multitouch-Einbau-Panel-PC

Next-Multitouch-Panel-PCs für den Einbau in die Front eines Schaltschranks in Displaygrößen von 7 bis 23,8 Zoll

CP47xx-0040 | Lüfterloser Next-Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP47xx-0040 | Lüfterloser Next-Multitouch-Einbau-Panel-PC

Der Einbau-Panel-PC ist mit Intel Atom® Prozessoren der x7-Serie ausgestattet.

CP49xx | Next-Multitouch-Einbau-Control-Panel

CP49xx | Next-Multitouch-Einbau-Control-Panel

Control Panels für den Einbau in die Front eines Schaltschranks in Displaygrößen von 7 bis 23,8 Zoll

CP49xx-0020 | Next-Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DisplayPort/USB-Anschluss

CP49xx-0020 | Next-Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DisplayPort/USB-Anschluss

CP49xx-0030 | Next-Multitouch-Einbau-Control-Panel mit CP-Link 5

CP49xx-0030 | Next-Multitouch-Einbau-Control-Panel mit CP-Link 5

CP56xx | Next-Multitouch-Panel-PC mit Arm®-Prozessor

CP56xx | Next-Multitouch-Panel-PC mit Arm®-Prozessor

Next-Multitouch-Panel-PCs für die Tragarmmontage in Displaygrößen von 15,6 bis 23,8 Zoll

CP56xx-0010 | Lüfterloser Next-Multitouch-Panel-PC

CP56xx-0010 | Lüfterloser Next-Multitouch-Panel-PC

CP57xx | Lüfterloser Next-Multitouch-Panel-PC

CP57xx | Lüfterloser Next-Multitouch-Panel-PC

Next-Multitouch-Panel-PCs für die Tragarmmontage in Displaygrößen von 15,6 bis 23,8 Zoll

CP57xx-0040 | Lüfterloser Next-Multitouch-Panel-PC

CP57xx-0040 | Lüfterloser Next-Multitouch-Panel-PC

Der Panel-PC ist mit Intel Atom® Prozessoren der x7-Serie ausgestattet.

CP59xx | Next-Multitouch-Control-Panel

CP59xx | Next-Multitouch-Control-Panel

Control Panels für die Tragarmmontage in Displaygrößen von 15,6 bis 23,8 Zoll

CP59xx-0020 | Next-Multitouch-Control-Panel mit DisplayPort/USB-Anschluss

CP59xx-0020 | Next-Multitouch-Control-Panel mit DisplayPort/USB-Anschluss

CP59xx-0030 | Next-Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 5

CP59xx-0030 | Next-Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 5