TwinCAT 2-Grundlagen, -Handling und -Programmierung
Dauer:
3 Tage
Ausbildungsschwerpunkt:
Projekte erstellen mit TwinCAT 2 nach IEC61131-3 für PC-basierende Steuerungen, inkl. Testen und Debuggen.
Zusätzlich werden Informationen vermittelt zum Systemverständnis, Klemmensystem, EtherCAT, Remotezugriff, zu remanenten Daten und ADS-Kommunikation.
Anhand einfacher Programmierübungen werden auch Programmier-Informationen aufgefrischt (Programme, Funktionen, Funktionsbausteine. Arbeiten mit Arrays, Strukturen und Standarddatentypen)
Während dem Seminar stehen Arbeitsplätze (IPC und CX) mit TwinCAT PLC und Ein-/Ausgabe Baugruppen zur Verfügung, um die Theorie mittels Beispielen in die Praxis umzusetzen.
Ziel:
Nach diesem Basis Seminar verstehen Sie die Arbeitsweise von TwinCAT 2 und können die Engineeringstools PLC-Control und System-Manager bedienen und programmieren.
Sie erwerben die Grundlagen, um mit TwinCAT einfache Projekte erstellen, analysieren und testen zu können.
Der Basiskurs ist ideale Grundlage, wenn neu mit TwinCAT/Beckhoff zu arbeiten begonnen wird.
Zielgruppe:
- PLC-Programmierer, Projekt- und Applikations-Ingenieure, ggf. Inbetriebnahme-/Service-Techniker
Schulungsort:
- Schaffhausen
- Yverdon
- Weitere Schulungsorte auf Anfrage
Voraussetzung:
Es sollten folgende Vorkenntnisse vorhanden sein, um einen optimalen Nutzen aus den Vorträgen und Beispielen zu erzielen:
- PC und Windows Erfahrung
- Grundlegende Kenntnisse der SPS (IEC-61131)- oder Hochsprachen-Programmierung
Dieses Seminar beinhaltet:
- TwinCAT 2 Übersicht, Architektur, System
- Beckhoff-Produkteübersicht
- Aufbau und Funktion von Buskoppler und Busklemmen
- Funktion und Handling TwinCAT System-Manager
- Funktion und Handling TwinCAT PLC-Control
- Unterschied PC-based-SPS (TwinCAT) zu SPS
- TwinCAT Information-System, Hilfe, Dokus
- Diagnosemöglichkeiten SPS-Programm und Hardware
- Remote-Zugang (von IPC zu CX)
- Feldbus EtherCAT und EtherCAT-Klemmenssystem
- ADS-Kommunikation im TwinCAT (Datenaustausch PC zu PC)
- Programmierbeispiele auf verschiedenen Hardware-Plattformen (CX/PC)
- Verschiedene Möglichkeiten zur Visualisierung