EPxxxx | ID-Switch
EPxxxx | ID-Switch |
|||
| 4-Kanal | 8-Kanal | 16-Kanal | |
| Kategorie/Ausführung | |||
| Digital-Eingang |
EP1008-0701 Neu 8 x M8, ID-Switch |
EP1816-0703 Neu Steckverbinder mit Federkrafttechnik, ID-Switch |
|
| Digital-Ausgang |
EP2008-0701 Neu 8 x M8, ID-Switch |
||
| Digital-Kombi |
EP2339-0703 Neu Steckverbinder mit Federkrafttechnik, ID-Switch |
||
| Analog-Ausgang |
EP3314-0702 Neu Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, ID-Switch |
||
|
EP3754-0702 Neu ±10 V/±20 mA Differenzeingänge, RTD, Thermoelement, ID-Switch |
|||
Weitere Produktübersichten
EP1xxx | Digital-Eingang
EP1xxx | Digital-Eingang |
||||
| 8-Kanal | 16-Kanal | |||
| Signal | ||||
|
24 V DC Filter parametrierbar 0…100 ms |
EP1839-0022 8 x M12, mit Diagnose |
|||
|
EP1839-0042 8 x M12, mit Diagnose, EtherCAT M12 |
||||
|
24 V DC Filter 3,0 ms |
EP1008-0001 Vorzugstyp 8 x M8 |
EP1008-0002 4 x M12 |
EP1809-0021 Vorzugstyp 16 x M8 |
EP1809-0022 8 x M12 |
|
EP1008-0701 Neu 8 x M8, ID-Switch |
EP1008-0022 8 x M12 |
EP1809-0042 8 x M12, EtherCAT M12 |
||
|
24 V DC Filter 10 µs |
EP1018-0001 8 x M8 |
EP1018-0002 4 x M12 |
EP1819-0021 16 x M8 |
EP1819-0022 8 x M12 |
|
EP1819-0005 16 x M8, 4-polig |
||||
|
EP1816-0003 Steckverbinder mit Federkrafttechnik |
||||
|
EP1816-0703 Neu Steckverbinder mit Federkrafttechnik, ID-Switch |
||||
|
EP1816-0008 D-Sub, 25-polig |
EP1816-3008 D-Sub, 25-polig, Beschleunigungssensor |
|||
|
EP1816-1008 D-Sub, 25-polig, geänderte Pinbelegung |
EP1859-0042 8 x M12, 8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, EtherCAT M12, 3 ms |
|||
|
24 V DC masseschaltend |
EP1098-0001 8 x M8, masseschaltend |
|||
|
24 V DC Timestamp |
EP1258-0001 8 x M8, 2-Kanal-Timestamp |
EP1258-0002 4 x M12, 2-Kanal-Timestamp |
||
|
EP1258-0502 4 x M12, 8-Kanal-Multi-Timestamp |
||||
|
24 V DC Zähler |
EP1518-0002 4 x M12, Multifunktionseingang |
|||
|
24 V DC sicherer Eingang |
EP1908-0002 TwinSAFE, 8 sichere Eingänge |
EP1918-0002 TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge |
||
|
EP1957-0022 TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge |
||||
|
Ex i NAMUR |
EPX1058-0022 8 x M12 |
|||
EP23xx | Digital-Kombi
EP23xx | Digital-Kombi |
|||||
| 8-Kanal | 12-Kanal | 16-Kanal | |||
| Signal | |||||
|
24 V DC Eingänge + Ausgänge |
EP2308-0001 8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3 ms |
EP2308-0002 4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3 ms |
EP1859-0042 8 x M12, 8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, EtherCAT M12, 3 ms |
||
|
EP2318-0001 8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
EP2318-0002 4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
EP2316-0003 8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, Steckverbinder mit Federkrafttechnik, 10 µs |
EP2316-0008 8 Eingänge + 8 Ausgänge, D-Sub, 25-polig, 10 µs |
||
|
EP2328-0001 8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 2 A, 3 ms |
EP2328-0002 4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 2 A, 3 ms |
||||
|
24 V DC Ein-/Ausgänge |
EP2338-0001 Vorzugstyp 8 x M8, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
EP2338-0002 4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
EP2339-0021 Vorzugstyp 16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3 ms |
EP2339-0022 8 x M12, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3 ms |
|
|
EP2338-1001 8 x M8, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3 ms |
EP2338-1002 4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3 ms |
EP2339-0121 16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3 ms, masseschaltend |
|||
|
EP2338-2002 4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
EP2349-0021 16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
EP2349-0022 8 x M12, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
|||
|
EP2339-0003 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, Steckverbinder mit Federkrafttechnik, 3 ms |
|||||
|
EP2339-0703 Neu Steckverbinder mit Federkrafttechnik, ID-Switch |
|||||
|
EP2339-0042 8 x M12, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, ∑ 16 A, EtherCAT M12, 3 ms |
|||||
|
24 V DC sichere Ein-/Ausgänge |
EP1957-0022 TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge |
||||
EP3xxx | Analog-Eingang
EP3xxx | Analog-Eingang |
|||||
| 1-Kanal | 2-Kanal | 4-Kanal | 8-Kanal | 16-Kanal | |
| Signal | |||||
|
±10 V, ±20 mA Normsignal |
EP3162-0002 parametrierbar, galvanisch getrennt, single-ended |
||||
|
±10 V, 0/4…20 mA Normsignal |
EP3174-0002 Vorzugstyp parametrierbar, Differenzeingänge |
||||
|
EP3174-0092 parametrierbar, Differenzeingänge, TwinSAFE SC |
|||||
|
EP3184-0002 parametrierbar, single-ended |
|||||
|
EP3182-1002 2 analoge Eingänge, parametrierbar, single-ended, 2 digitale Steuerausgänge (Sink/Source-Typ), 24 V DC, kurzschlussfest |
EP3184-1002 parametrierbar, single-ended, 2 Kanäle pro Buchse |
||||
|
EP4374-0002 Vorzugstyp 2 Eingänge + 2 Ausgänge, parametrierbar |
EP4378-1022 4 Eingänge + 4 Ausgänge, U/I kanalweise parametrierbar, 8 digitale I/Os, 24 V DC/3 ms |
||||
| ±10 V |
EP4304-1002 2 Eingänge + 2 Ausgänge, single-ended, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 10 µs |
||||
| ±20 mA |
EP4314-1002 2 Eingänge + 2 Ausgänge, single-ended, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 10 µs |
EP3048-0002 Neu 16 Bit, NAMUR NE43 |
|||
|
Temperaturmessung Widerstandssensor RTD |
EP3204-0002 Vorzugstyp Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000 |
||||
|
Temperaturmessung Thermoelement, mV |
EP3314-0002 Vorzugstyp Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U |
||||
|
EP3314-0702 Neu Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, ID-Switch |
|||||
|
Messbrücke DMS |
EP3356-0022 24 Bit, Selbstkalibrierung |
||||
|
Beschleunigungsmessung Lage, Vibration, Condition Monitoring, IEPE |
EP3632-0001 16 Bit, 50 kSps |
||||
|
EP3751-0160 1 x 3 Achsen |
EP3752-0000 2 x 3 Achsen |
||||
|
EP3751-0260 1 x 3 Achsen Beschleunigung/Gyroskop |
|||||
| Druckmessung |
EP3744-0041 4 Druckeingänge -1…1 bar (Differenzdruck zum 5. Anschluss) |
||||
|
EP3744-1041 4 Druckeingänge 0…7 bar (Differenzdruck zum 5. Anschluss) |
|||||
|
EP3744-2041 4 Druckeingänge -1…1 bar (Differenzdruck zum 5. Anschluss), hochpräzise |
|||||
|
EP3744-3041 4 Druckeingänge 0…12 bar (Differenzdruck zum 5. Anschluss) |
|||||
| Multifunktion |
EP3754-0002 ±10 V/±20 mA Differenzeingänge, RTD, Thermoelement |
||||
|
EP3754-0702 Neu ±10 V/±20 mA Differenzeingänge, RTD, Thermoelement, ID-Switch |
|||||
|
Ex i 4…20 mA |
EPX3184-0022 4 x M12, single-ended, HART |
EPX3158-0022 8 x M12, single-ended |
|||
|
EPX3184-0092 4 x M12, single-ended, HART, TwinSAFE SC |
|||||