ZK4000-6700-2xxx | Versorgungs-/Motorleitung, PUR, 4 x 0,5 mm², schleppkettentauglich, geschirmt

M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 4-adrig + Schirmgeflecht

Stecker

Elektrische Daten Kopf A Kopf B
Bemessungsspannung x-polig 4-polig, 160 V (gemäß IEC 61076-2-101) -
Strombelastbarkeit 4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101) -
Schirmung Geflecht aus CU-Draht, verzinnt -
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ (IEC 60512) -
Mechanische Daten    
Baugröße M12 offenes Ende
Steckerart Kupplung -
Bauform gerade -
Kontaktart Buchse -
Polzahl (Steckgesicht) 4‑polig 4-adrig + Schirmgeflecht
Kodierung A‑kodiert -
Anzugsdrehmoment, Mutter 0,6 Nm -
Anzahl Steckzyklen ≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a) -
Farbe Griffkörper schwarz -
Material Überwurfmutter GD-Zn, Ni -
Farbe Kontaktträger rot -
Material Kontaktträger PA, UL 94 -
Material Kontakt CuZn -
Material Kontaktoberfläche Ni, Au gal. -
Betriebsumgebung    
Besondere Eigenschaften halogenfrei, Flammbeständigkeit nach IEC 60332-1-2, Ölbeständigkeit nach DIN EN 60811-2-1 -
RoHS-konform ja -
Umgebungstemperatur, Betrieb -40...+85 °C, -40...+185 °F -
Schutzart IP 67 in verschraubtem Zustand (gemäß IEC 60529) -
Verschmutzungsgrad 3/2 (gemäß IEC 60664-1) -

Kabel

Elektrische Daten  
Betriebsspannung ≤ 300 V
Leiterwiderstand ≤ 39 Ω/km (20 °C)
Prüfspannung ≥ 3000 V
Mechanische Daten  
Leiteraufbau 28 x 0,15 mm
Aderquerschnittsfläche 4 x 0,5 mm²
Min. Biegeradius, bewegt 10 x Kabelaußendurchmesser
Kabelaußendurchmesser 5,6 mm ± 0,15 mm (0,2205" ± 0,0059")
Leitermaterial Kupfer blank
Max. Beschleunigung 10 m/s²
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen 4 Mio.
Farbe Außenmantel orange
Material Außenmantel PUR (Polyurethan)
Farben Adermantel braun, weiß, blau, schwarz
Material Aderisolation PP (Polypropylen)
Bedruckung Farbe schwarz
Betriebsumgebung  
Umgebungstemperatur, bewegt -15…+80 °C, +5…+176 °F
Umgebungstemperatur, nicht bewegt -30…+80 °C, -22…+176 °F
Kontaktbelegung  
Abmessungen  

Hinweise

- Abhängig von der Kabellänge (L) gelten folgende Längentoleranzen:

  0 m…0,2 m: ± 10 mm | 0,2…4,0 m: + 40 mm | ≥ 4,0 m: + 1 %

- Abbildungen ähnlich

- Weitere Leitungslängen auf Anfrage. Die letzten drei Ziffern der Bestellangabe entsprechen der Leitungslänge, z.B. ZKxxxx-xxxx-x020 = Leitungslänge 2,00 m

Bestellangaben Länge
ZK4000-6700-2010 1,00 m
ZK4000-6700-2030 3,00 m
ZK4000-6700-2050 5,00 m
ZK4000-6700-2100 10,00 m

Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC® und XTS® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen führen.

 

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 08/2017

 

Die Informationen in dieser Druckschrift enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.