4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC KL1104
Signal-LED1
Signal-LED3
Signal-LED2
Signal-LED4
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Eingang 1
Eingang 3
Eingang 2
+24 V
0 V
Eingang 4
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Temperaturbereich
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL1104 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC

Die digitale Eingangsklemme KL1104 erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Busklemme enthält vier Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird.

Technische Daten KL1104 | KS1104
Anschlusstechnik 2-/3-Leiter
Spezifikation EN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Eingänge 4
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“ -3…+5 V
Signalspannung „1“ 15…30 V
Eingangsfilter 3,0 ms typ.
Eingangsstrom 5 mA typ.
Stromaufnahme K-Bus 5 mA typ.
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild 4 Inputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex, GL