4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, positiv-/masseschaltend KL1164
Signal-LED 1
Signal-LED 3
Signal-LED 2
Signal-LED 4
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Eingang 1
Eingang 3
Eingang 2
+24 V
0 V
Eingang 4
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich 25g

KL1164 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, positiv-/masseschaltend

Die digitale Eingangsklemme KL1164 erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. An die KL1164 können Sensoren angeschlossen werden, die positiv- oder masseschaltend sind. Die Busklemme enthält vier Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird.

Technische Daten KL1164, KS1164
Anschlusstechnik 2-/3-Leiter
Spezifikation positiv-/masseschaltend
Anzahl Eingänge 4
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“ 7,6…17,4 V
Signalspannung „1“ 0…7 V und 18…30 V
Eingangsfilter 0,2 ms typ.
Eingangsstrom 5 mA typ.
Stromaufnahme K-Bus 8 mA typ.
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild 4 Inputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc