4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für Typ-2-Sensoren KL1304
Signal-LED1
Signal-LED3
Signal-LED2
Signal-LED4
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Eingang 1
Eingang 3
Eingang 2
+24 V
0 V
Eingang 4
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL1304 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für Typ-2-Sensoren

Die digitale Eingangsklemme KL1304 erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Busklemme enthält vier Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Das Eingangssignal entspricht der Norm EN 61131-2, Typ 2. Damit ist es möglich, 2-Leitersensoren anzuschließen.

Technische Daten KL1304 | KS1304
Anschlusstechnik 2-/3-Leiter
Spezifikation EN 61131-2, Typ 2
Anzahl Eingänge 4
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“ -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 2)
Signalspannung „1“ 11…30 V (EN 61131-2, Typ 2)
Eingangsfilter 3,0 ms typ.
Eingangsstrom 6 mA typ. (EN 61131-2, Typ 2)
Stromaufnahme K-Bus 3 mA typ.
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild 4 Inputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex