2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Typ 3 KL1412
Signal-LED 2
Signal-LED 1 
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt PE
Eingang 1
Eingang 2
+24 V
0 V
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL1412 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Typ 3

Die KL1412 ergänzt die bewährten digitalen Eingangsklemmen KL1404, KL1414, KL1408 und KL1418 mit ihrer Typ-3-Spezifikation. Die Strom/Spannungs-Charakteristik ist für den Einsatz von 2-Drahtsensoren optimiert. Der Eingangsstrom im Low-Zustand ist auf einen minimalen Wert von 1,5 mA erhöht und unterstützt damit den größten Teil der marktüblichen 2-Drahtsensoren. Der energiesparende High-Strom liegt typisch bei 2,2 mA. Der Eingang entspricht der Norm der EN 61131-2 Typ 3 und ist kompatibel zu Typ 1.

Technische Daten KL1412 | KS1412
Anschlusstechnik 4-Leiter
Spezifikation EN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Eingänge 2
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“ -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 1/3)
Signalspannung „1“ 11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalstrom „0“ 0…1,5 mA
Signalstrom „1“ 2,0…2,5 mA
Eingangsfilter 0,2 ms typ.
Stromaufnahme K-Bus 3 mA typ.
Stromaufn. Powerkontakte typ. 1 mA + Last
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild 2 Inputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex, GL