16-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, Flachbandkabelanschluss KL2872
0 V
0 V
0 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Signal-LEDs
1, 3…15
Signal-LEDs
2, 4…16
Ausgang
2, 4…16
+24 V
+24 V
+24 V
Ausgang
1, 3…15
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL2872 | 16-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, Flachbandkabelanschluss

Die digitale Ausgangsklemme KL2872 bietet mit 16 Kanälen eine sehr kompakte Bauform und eignet sich somit optimal für Ventilinseln mit Multipol-Anschluss. Eine 20-polige Stiftleiste mit Verriegelung ermöglicht den sicheren Anschluss von Steckverbindern mit Schneidklemmtechnik, wie sie bei Flachbandkabeln und speziellen Rundkabeln üblich ist. Die Verdrahtung vieler Kanäle wird damit deutlich vereinfacht. Neueste Ausgangstreiber garantieren minimale Verlustleistung. 16 LEDs zeigen den logischen Signalzustand der Ausgänge an.

Technische Daten  
Anschlusstechnik Flachbandkabel
Anzahl Ausgänge 16
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastart ohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max. 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal
Kurzschlussstrom < 2 A
Abschaltenergie (ind.) max. < 150 mJ/Kanal
Verpolungsschutz ja
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufn. Powerkontakte 60 mA typ. aus der Versorgung
Stromaufnahme K-Bus 5 mA typ.
Breite im Prozessabbild 16 Outputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaften ideal für Ventilinseln mit Multipol-Anschluss
Gewicht ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Verwandte Produkte  
KL2872-0010 16-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, Flachbandkabelanschluss, masseschaltend