2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA KL3022
Run-LED1
Error-LED1
Run-LED2
Error-LED2
+Eingang 1
-Eingang 1
Masse
Schirm
+Eingang 2
-Eingang 2
Masse
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Temperaturbereich
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL3022 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA

Die analoge Eingangsklemme KL3022 verarbeitet Signale im Bereich von 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Leitungsbruch und Überlastung werden erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs Überlastung und Drahtbruch an.

Technische Daten KL3022 | KS3022
Anzahl Eingänge 2
Spannungsversorgung über den K-Bus
Signalstrom 4…20 mA
Technik Differenzeingang
Innenwiderstand 80 Ω + Diodenspannung 0,7 V
Gleichtaktspannung UCM max. 35 V
Auflösung 12 Bit
Wandlungszeit ~ 2 ms
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Überspannungsfestigkeit 35 V DC
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufn. Powerkontakte – (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus 60 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional)
Gewicht ca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex, GL
Sonderklemmen
KL3022-0010 Siemens-S5-Format
KL3022-0011 schnellerer PIC, daraus resultierende Scantime ca. 0,5 ms
KL3022-0050 Siemens-S7-Format