2-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 0…20 mA KL3042
Run-LED1
Error-LED1
Run-LED2
Error-LED2
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
+Eingang 1
+24 V
0 V
Schirm
+Eingang 2
+24 V
0 V
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Temperaturbereich
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL3042 | 2-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 0…20 mA

Die analoge Eingangsklemme KL3042 hat die Aufgabe, im Feld befindliche Messumformer zu versorgen und analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät zu übertragen. Die Versorgungsspannung für die Sensoren wird über die Powerkontakte an die Klemme geführt. Die Powerkontakte können wahlweise über die Standardversorgung oder eine Einspeiseklemme (KL9xxx), mit galvanischer Trennung für die Betriebsspannung, versorgt werden. Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte. Die 0-V-Schiene ist das Bezugspotenzial für die Eingänge. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs Überlastung und Drahtbruch an.

Technische Daten KL3042 | KS3042
Anzahl Eingänge 2
Spannungsversorgung 24 V DC über Powerkontakte
Signalstrom 0…20 mA
Technik single-ended
Innenwiderstand 80 Ω + Diodenspannung 0,7 V
Gleichtaktspannung UCM
Auflösung 12 Bit
Wandlungszeit ~ 2 ms
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Überspannungsfestigkeit 35 V max.
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufn. Powerkontakte nur Last
Stromaufnahme K-Bus 65 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaften mit Sensorversorgung
Gewicht ca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex, GL
Sonderklemmen
KL3042-0010 Siemens-S5-Format
KL3042-0011 schnellerer PIC, daraus resultierende Scantime ca. 0,5 ms
KL3042-0012 veränderter Bereich: 0…21,5 mA, Maximalwert entspricht 21,5 mA anstatt 20 mA
KL3042-0050 Siemens-S7-Format