4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA KL3044
Error-LED 1
Error-LED 3
Error-LED 2
Error-LED4
+Eingang 1
Masse
+Eingang 3
Masse
+Eingang 2
Masse
+Eingang 4
Masse
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL3044 | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA

Die analoge Eingangsklemme KL3044 hat die Aufgabe, analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät zu übertragen. Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte. Der Masseanschluss ist das Bezugspotenzial für die Eingänge. Die Error-LEDs zeigen Überlastung an. Die KL3044 vereint vier Kanäle in einem Gehäuse.

Technische Daten KL3044 | KS3044
Anzahl Eingänge 4
Signalstrom 0…20 mA
Technik single-ended
Innenwiderstand 80 Ω + Diodenspannung 0,7 V
Gleichtaktspannung UCM
Auflösung 12 Bit
Wandlungszeit ~ 4 ms
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Überspannungsfestigkeit 35 V max.
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufn. Powerkontakte – (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus 65 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input: 4 x 16-Bit-Daten (4 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex, GL
Sonderklemmen
KL3044-0050 Siemens-S7-Format