2-Kanal-Inkremental-Encoder-Interface KL5152
Signal-LED B2
Signal-LED B1
Signal-LED A2 
Signal-LED A1 
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
A1
A2
B1
+24 V
0 V
B2
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Temperaturbereich
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich 25g

KL5152 | 2-Kanal-Inkremental-Encoder-Interface

Die Busklemme KL5152 ist ein Interface mit 24-V-Eingängen zum direkten Anschluss von Inkremental-Encodern. Ein 16-Bit-Zähler mit Quadraturdecoder sowie ein 16-Bit-Latch für den Nullimpuls können gelesen, gesetzt oder aktiviert werden. Die KL5152 zeigt über die LEDs den logischen Zustand der Signale an. Die Signaleingänge verwenden 0 V als Bezugspotenzial und sind zum K-Bus galvanisch getrennt.

Technische Daten KL5152 | KS5152
Technik Inkremental-Encoder-Interface 24 V DC, EN 61131-2, Typ 1, „0“: < 5 V DC, „1“: > 15 V DC, 5 mA typ.
Anzahl Kanäle 2 Inkremental-Encoder
Geberanschluss A1, B1, A2, B2, 24 V
Sensoreingänge 2
Geberbetriebsspannung 24 V DC
Geberausgangsstrom
Zähler 32 Bit, binär
Grenzfrequenz 400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung)
Quadraturdecoder 4-fach-Auswertung
Nullimpuls-Latch
Befehle Lesen
Spannungsversorgung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Versorgungsspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromaufn. Powerkontakte
Stromaufnahme K-Bus 40 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input/Output: 2 x 32-Bit-Daten, 2 x 8-Bit-Control/Status
Gewicht ca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc